Модернизация с компанией Pilz

Модернизация, расширение и переоборудование машин.

Сегодня гибкость производства является необходимостью. Машины и оборудование необходимо расширять или модернизировать, чтобы быстро реагировать на конъюнктуру рынка. Расширение функционала или модернизация старого оборудования также зачастую очень эффективна с экономической точки зрения. Используйте потенциал для модернизации! Компания Pilz - это тот партнер, с которым стоит проконсультироваться при модификации машин и оборудования или согласовании внесенных модификаций. Потому что безопасность машин должна по-прежнему обеспечиваться даже при модернизации.

Модернизация старых машин с целью продления срока эксплуатации

Модернизация: Старые машины

Значительно увеличьте производительность своего оборудования за счет его модернизации до современного уровня! Это необходимо, потому что после длительного периода эксплуатации на машинах и оборудовании могли возникнуть проблемы с безопасностью. Например, защитные устройства могли устареть или с ними могли быть произведены манипуляции. Часто устаревают средства управления и приводная техника, а механическая часть остается полностью пригодной.

Экономия затрат за счет модернизации

Если правильно разработать и реализовать проект модернизации, старое оборудование можно оснастить новейшими электрическими системами, а также техническими средствами контроля и безопасности. Такие затраты значительно ниже стоимости приобретения нового оборудования. Модернизация не только снова делает оборудование безопасным, но также повышает его производительность и эксплуатационную готовность. Если производство вновь начнет бесперебойно и эффективно работать, модернизация окупится очень быстро.

Качество, скорость, эффективность, стоимость
Нормы и директивы

Компания Pilz может предоставить поддержку по модернизации ваших машин и оборудования

 

При модернизации мы проводим комплексный анализ систем и технологий. И только после этого мы решаем что модернизировать. Для безопасной и экономичной работы систем необходимо учитывать и выполнять возможные технические модификации, а также соответствующие директивы и нормы. При модернизации машины обычно заново выполняется оценка рисков и процедура маркировки CE.

 

Компания Pilz специализируется на оказании таких услуг. Совместно с эксплуатантом оборудования мы вырабатываем требования, определяем текущее состояние машины в рамках оценки безопасности и разрабатываем концепцию ее модификации.

Безопасная автоматизация с компанией Pilz

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения