Безопасная автоматизация систем автоматических самоходных тележек

Производственный работник рядом с автоматическим транспортным средством

Положитесь на наше решение для автоматизации ваших самоходных транспортных средств (AGV), их систем (AGVS) или мобильных платформ (AMR) с безопасным комплексным решением, включающим технологию датчиков, технологию управления и компоненты безопасности. Мы можем консультировать вас, начиная с обеспечения безопасности вашей задачи с помощью мониторинга производственной зоны и заканчивая решением безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к системе самоходных транспортных средств (AGVS).

Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов: от покупки до разработки концепции системы на этапе проектирования и ввода в эксплуатацию вашей мобильной платформы в соответствии со стандартом ISO 3691-4, мы предлагаем соответствующие услуги и обучение.

Защита людей и автоматически управляемых транспортных средств от столкновений

Фотография защитного лазерного сканера PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает защиту и эффективный контроль зон эксплуатации автоматических самоходных тележек. PSENscan обнаруживает объекты, расположенные на пути транспортного средства, и обеспечивает максимальную безопасность даже на высоких скоростях, без ущерба для производительности. Настройка до 70 конфигураций позволяет динамически изменять защищаемую область при прохождении поворотов или объезде препятствий. Размеры защищаемой зоны можно регулировать путем прямой оценки сигналов на входах энкодера лазерного сканера.

Обнаружение, локализация и навигация - безопасно!

Защитный лазерный сканер PSENscan обеспечивает получение данных о расстоянии для определения местоположения и навигации. Данные можно использовать непосредственно с помощью библиотеки C++ или в виде модулей ROS (операционной системы робота). Их можно использовать для создания собственного алгоритма SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping – одновременная локализация и картирование). Тем самым формируются карты среды для навигации, которые, например, позволяют автоматизированным транспортным системам обходить препятствия. Вы получаете более динамичную и, следовательно, более безопасную реализацию мобильных систем в производственной среде.

В брошюре о мобильной робототехнике приводится подробная информация об использовании передаваемых лазером данных о расстоянии для определения местоположения робота.

Простая интеграция, и можно начинать!

При объединении в одну систему защитных лазерных сканеров PSENscan, модульного защитного реле myPNOZ и устройств управления и сигнальных устройств PITestop и PITsign, вы получаете экономичное решение благодаря совместимым между собой компонентам. Помимо безопасной автоматизации, мы также можем предложить вам комплексные услуги по обеспечению безопасности эксплуатации систем автоматических самоходных тележек.

В качестве нашего партнера, вы получите следующие преимущества:

  • Комплексное универсальное решение по обеспечению безопасности экономит время и деньги
  • Надежные компоненты обеспечивают высокую эксплуатационную готовность
  • Открытые интерфейсы повышают универсальность
  • Международная оценка соответствия, например, для получения маркировки CE для автоматизированных транспортных средств и, при необходимости, для задачи в целом, а также обучение и консалтинг
  • Согласование применения автоматизированных транспортных систем с требованиями ISO 3691-4
Люди, обменивающиеся рукопожатием

Для внедрения ваших индивидуальных мобильных робототехнических систем

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения