Как ведущий мировой производитель стали, стальной гигант ArcelorMittal делает упор на новейшие технологии производства. Цель производителя - постоянно повышать безопасность и эффективность своих производственных процессов. Сюда входит контроль параметров работы горелок печей стана холодной прокатки: на предприятии в городе Гент осуществляется рафинирование рулонов стали (полосовой) согласно требованиям заказчиков. Однако для того, чтобы стальную полосу можно было подвергнуть холодной формовке, ее необходимо предварительно термически обработать. Итак, 50 главных горелок, разжигаемых тридцатью пусковыми горелками, нагревают печи отжига до постоянной температуры 1200°C. Длительные простои и изнурительный процесс устранения неполадок были за правило всякий раз, когда горелки выходили из строя. Теперь после модернизации система автоматизации PSS 4000 гарантирует бесперебойность и производительность работы, в том числе благодаря сокращению времени диагностики.
Выше производительность, твердость стали!
Цель: практически бесперебойная работа
В дополнение к установке PSS 4000 компания ArcelorMittal также поручила Pilz провести комплексную модернизацию производства. Одной их проблем в процессе данной модернизации было частое отключение пусковых горелок, разжигающих главные горелки, что постоянно приводило к длительным перебоям в работе. Решение в виде существующего блока управления горелками и контроля пламени с помощью УФ датчиков не являлось оптимальным: как только один из датчиков выходил из строя, все производство нередко останавливалось минимум на 40 минут, поскольку варианты анализа при поиске неисправного датчика были ограничены, а это стоило драгоценного времени. Текущее решение предусматривает замену датчиков с ультрафиолетовых на ионизационные: функции блока управления горелками выполняет программный комплекс управления горелками в составе системы автоматизации PSS 4000. Теперь процессы не только протекают практически бесперебойно - с возможностями оперативной диагностики благодаря эффективной визуализации в шкафу управления с непрерывной индикацией фактического состояния 10 горелок длительные простои остались в прошлом.
Краткий обзор преимуществ
- Простои производства сокращаются за счет снижения продолжительности диагностики неисправностей
- Комплексное переоснащение. Комплектующие, работа и поддержка в едином комплексе
- Управление работой горелок можно было реализовать в соответствии с требованиями заказчика с использованием ПО PAS4000 для системы автоматизации PSS 4000
Пример из практики работы с заказчиками
До этого нами уже были установлены защитные устройства марки Pilz на другом предприятии, и мы были полностью удовлетворены качеством комплектующих, работ и поддержки. Кроме того, мы уже были знакомы с данной системой автоматизации, и благодаря своей масштабируемости она является дальновидным решением.
О компании ArcelorMittal
Имея численность работников 168 тыс. человек в 17 странах, ArcelorMittal является ведущим мировым производителем стали. На одних только предприятиях в Бельгии, одним из которых является завод в г. Гент, выпускается более 6 миллионов тонн стали ежегодно. Основными потребителями являются автомобилестроение и транспорт, строительство, энергетика и упаковочная промышленность.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350