Системы ввода/вывода PSSuniversal

Два решения для задач в сфере автоматизации и безопасности

Системы ввода/вывода

Наряду с проверенными технологиямисистем ввода/вывода PSSuniversal первого поколения с головными модулями и соответствующими модулями ввода/вывода, децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal 2 продолжает историю успеха. Улучшения в области механики, эксплуатации и диагностики показали путь к новому универсальному поколению.

Модули связи PSSuniversal и PSSuniversal 2 используются для децентрализованного подключения к сети, а также передачи на уровне объекта сигналов связанных с безопасностью и не связанных с ней. Используя PSSuniversal, можно реализовать широкий спектр вариантов применения с подключением до 64 модулей ввода/вывода. Вы можете подключить модули связи к контроллерам ПЛК PSSuniversal или другим контроллерам более высокого уровня.

PSSuniversal — Проверенная технология, которая используется во всем мире

Модули связи для системы PSSuniversal

Децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal является решением для расширения периферийного оборудования. Она связана с контроллером более высокого уровня в качестве удаленной системы ввода/вывода.

Модули ввода/вывода PSSuniversal

Используя наши модули ввода/вывода, вы можете адаптировать свои контроллеры и системы ввода/вывода под индивидуальные требования.

Модули IP67 для решений без применения шкафа управления

С PDP67 с классом защиты IP67, компания Pilz предлагает решения для децентрализованного применения и использования прямо на объекте. Вы можете устанавливать модули прямо на оборудование. Таким образом происходит оптимизация работы, связанной с программированием и проводкой. Электроника модуля полностью защищена от внешних воздействий. Таким образом, он непроницаем для пыли и защищен от временного затопления. Они экономят время, деньги и место в шкафу управления.

Модуль ввода/вывода Link Master позволяет выполнять обмен данными 4.0

Благодаря новому головному модулю ввода/вывода для децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal 2 теперь к системе можно подключать устройства по каналу ввода/вывода. Открытая, унифицированная во всем мире технология ввода/вывода, поддерживает сетевое производство в духе Industrie 4.0. Преимущества: Автоматизированное определение параметров и расширенная диагностика!

Для коммуникации децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal 2 с устройствами ввода/вывода, такими как датчики и исполнительные механизмы, компания Pilz предлагает головной модуль ввода/вывода PSS u2 ES 4 IOL. Открытая, унифицированная во всем мире технология ввода/вывода, соответствует стандарту IEC 61131-9 и поддерживает сетевое производство в духе Industrie 4.0. Вы можете подключить головной модуль ввода/вывода PSS u2 ES 4 IOL к головным модулям PROFINET и Ethernet/IP.

Подключение до четырех устройств ввода/вывода для стандартных приложений выполняется через четыре стандартных порта ввода/вывода, расположенных на головном модуле. Конфигурация устройств ввода/вывода может храниться в головном модуле ввода/вывода и просто передаваться при замене в процессе техобслуживания. Это экономит время, снижает количество ошибок и время простоя оборудования!

Головной модуль ввода/вывода для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2: закажите сейчас!

Головной модуль ввода/вывода для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2

Новый головной модуль с интерфейсом EtherNet/IP для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2

Система дистанционного ввода/вывода PSSuniversal 2

Децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal 2 была расширена с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Таким образом, открытая система идеально адаптируется к уже существующей системе. Замена головного модуля осуществляется легко и быстро: для этого нужно сохранить данные о вашей конфигурации на карту памяти microSD. Затем можно легко перенести эти данные на новый головной модуль с интерфейсом EtherNet/IP. Модули ввода/вывода являются универсальными и их можно одинаковым образом использовать для широкого спектра протоколов безопасности.

Мы добавили различные технические и механические улучшения для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2, чтобы позволить пользователям экономить время и деньги. Как и в других устройствах Pilz, функция безопасности играет основную роль в данной системе. Помимо головного модуля EtherNET/IP с поддержкой протокола CIP Safety, доступен также головной модуль с поддержкой интерфейса PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2 – Следующее поколение.

Модули связи PSSuniversal 2

Децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой открытое решение для расширения вашего периферийного оборудования. Вы можете подключить ее ко всем стандартным промышленным протоколам связи. Это значит, что она идеально подходит для интеграции в существующую архитектуру управления.

Модули ввода/вывода PSSuniversal 2

Наши электронные модули адаптируются к существующей системе — простые, универсальные и детальные.

PSSuniversal 2

Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения — Ваши преимущества

  • Коммуникация для управления происходит через общие сетевые протоколы
  • Функции обеспечения безопасности и автоматизации обрабатываются децентрализованно на уровне объекта
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и простое конфигурирование за счет независимого испытания периферии
  • Высокая универсальность благодаря модульной конструкции системы
Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения

Технические характеристики

  • Теплостойкие модули
  • Стандартные промышленные протоколы связи
  • Открытая система
  • Работающая в реальном времени сеть Ethernet SafetyNET p
  • Цифровая и аналоговая обработка
  • Быстрый монтаж, быстрая замена модуля (даже во время эксплуатации)

Промышленное применение — во всех странах мира

Наш ассортимент систем ввода/вывода:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения