Новый блок анализа PSEN rd1.x I/O с USB-подключением теперь доступен для безопасного контроля защищаемой зоны в жестких условиях эксплуатации.
27 июл. 2022 г.
Интеллектуальный анализирующий блок для радарного защитного датчика PSENradar
В сочетании с радарным датчиком PSEN rd1.2 вы получаете безопасное, комплексное решение (сертифицированное UL) для всех областей применения с воздействием высоких температур, загрязнения, дождя или пара. Помимо применения на открытом воздухе и в областях деревообработки и металлообработки, теперь роботы могут быть также защищены до категории 3/уровня безопасности PL d.
Для обеспечения быстрого ввода в эксплуатацию, выбор и настройка датчиков осуществляется просто – с помощью соответствующего Конфигуратора. В зависимости от области применения решение с радарными защитными датчиками включает в себя до шести датчиков, один анализирующий блок и конфигурируемый малогабаритный защитный контроллер PNOZmulti 2. Таким образом, вы получаете безопасное комплексное решение для контроля защищаемых зон – при необходимости включая услуги, от оценки рисков до внедрения системы и оценки соответствия, например, маркировки CE для машин. Благодаря дополнительным интерфейсам, таким как Ethernet и PROFIsafe, это безопасное, радарное решение также легко интегрируется в существующие приложения.
Преимущества:
- Нечувствительность к пыли, грязи, дождю, свету, искрам, пару и вибрациям благодаря радарной технологии
- Гибкое выравнивание датчиков и подключение до 6 датчиков на один анализирующий блок
- Легкая интеграция благодаря дополнительным интерфейсам, таким как PROFIsafe и Ethernet
- Категории до Кат. 3/уровня безопасности PL d обеспечивает защиту робототехники
- Может использоваться для применений с защитой доступа с задней части: для предотвращения перезапуска машины, если в опасной зоне находятся люди
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566