Защита опасных зон с помощью защитных устройств

Использование датчиков для мониторинга зон.

Оптические, сканерные и радарные датчики безопасности

В частности, к защитным устройствам относятся электрочувствительное защитное оборудование (ESPE). Этот термин включает в себя следующие технологии: оптические датчики, такие как однолучевые завесы и световые завесы безопасности  или лазерные сканеры безопасности. Помимо классического электрочувствительного защитного оборудования, безопасные радарные системы также подпадают под категорию защитных технологий, не требующих установки физических заграждений.

Общие аспекты для всех технологий: высочайший уровень безопасности, короткое время реакции, диагностические интерфейсы для поиска и устранения неисправностей, простота настройки и эксплуатации, а также надежные компоненты изделий для высокой эксплуатационной готовности. Таким образом, эти технологии отличаются сочетанием безопасности и производительности с удобством использования.

Фото с примером применения с бесконтактным защитным устройством

Все варианты применения вкратце

Защита открытого доступа и точек взаимодействия

Световые завесы безопасности позволяют вам безопасно контролировать открытый доступ в опасные зоны и точки взаимодействия. Световые завесы являются правильным выбором, особенно для применений, где требуется активное вмешательство в производственный процесс, например, при подаче и извлечении продукции.

Световые завесы безопасности устанавливаются в точках доступа в опасные зоны или в точках взаимодействия. С помощью своих инфракрасных лучей они обнаруживают нахождение людей или предметов в защищаемом поле. При прерывании светового луча автоматически подается команда на останов оборудования. Затем происходит остановка работы установки и оборудования.

В зависимости от конкретных требований световые завесы обеспечивают защиту пальцев, кистей рук и тела в соответствии с EN IEC 61496-1/-2. Они обеспечивают очень короткое время реакции, благодаря чему их можно размещать ближе к опасной зоне. Расширенные функции, такие как гашение и мьютинг, были внедрены для поддержания режима обнаружения с сохранением при этом продвижения материала через световую завесу. В сферах применения, где требуется защита от попадания в опасную зону или защита от доступа с тыльной стороны, также можно использовать световые завесы. В этих сферах особое значение приобретают световых завесы, с помощью которых защищенные поля можно связывать друг с другом последовательно без мертвых зон.

 

Стационарный и мобильный контроль опасных зон

Область применения лазерных сканеров безопасности широка: от стационарных задач, предназначенных для охраны территорий, до контроля доступа и применений с защитой доступа сзади (блокировкой повторного запуска). Они также применяются для защиты систем самоходных транспортных средств (AGVS).   
 
Как продукт безопасности категории 3 в соответствии с IEC EN 61496, лазерные сканеры безопасности контролируют двумерные зоны.. Лазерный луч сканирует контролируемую область. Расстояние от объекта рассчитывается за счет измерения разницы во времени между исходящим световым импульсом и отраженным. Чтобы обнаруживать объекты в разных направлениях, лазер отражается вращающимся зеркалом, благодаря чему обеспечивается охват области в 275° вокруг сканера.

Защищаемые зоны можно гибко настраивать, поскольку с помощью единственного сканера одновременно можно контролировать несколько отдельных зон. Также существует возможность переключения между разными конфигурациями. 

Мониторинг защищаемых зон в сложных условиях

Функционал оптических датчиков зачастую ограничен в случае мониторинга опасных зон при наличии требований высокой надежности и сложных условий работы. Такое происходит на металло- и деревообрабатывающих производствах, а также при применении таких датчиков вне помещений. Радарные системы предлагают здесь значительные преимущества благодаря своему принципу измерения: контроль объема с помощью радара непрерывного излучения с частотной модуляцией с частотой 24 – 24,25 ГГц отличается особой нечувствительностью к таким внешним факторам как пыль, грязь, дождь, свет или летящие искры.

С помощью радарной технологии можно реализовывать решения с уровнем безопасности до SIL 2, PL d и Категории 3. Радарные системы, отличающиеся высокой эксплуатационной готовностью, также выделяются при работе в условиях сильных температурных колебаний. Несколько датчиков, последовательно подключенных друг к другу, излучают радиолокационные лучи и анализируют отражения, которые меняются со временем. Это позволяет обнаруживать движущиеся препятствия в защищаемой зоне.

Конфигурации защитных зон могут различаться в зависимости от размеров контролируемого участка. Радарные датчики особенно хорошо подходят для всех сфер применения с защитой доступа с тыльной стороны (блокировка перезапуска) в сложных условиях, например, при выполнении сварных работ в роботизированном модуле. Защита стационарных систем или доступа также входит в сферу применения.

Датчики оптические, а также реализованные с использованием камер и радаров: сравнение

Технология Принцип измерения, функция Области применения Преимущества
Световая завеса безопасности
  • Лазерная или инфракрасная
  • Обнаруживает статические объекты
  • Мониторинг 2D-зоны
  • Статическая установка
  • Защита доступа
  • Защита точек ручной вставки
  • Защита доступа с тыльной стороны
  • Защита пальцев
  • Широкий рабочий диапазон
  • Короткое время реагирования
  • Расширенные функции: мьютинг, гашение, каскадирование
Лазерный сканер безопасности
  • Лазер
  • Обнаруживает препятствия
  • Мониторинг 2D-зоны
  • Стационарное и мобильное применение
  • Стационарный и мобильный контроль опасной зоны
  • Защита доступа с тыльной стороны
  • Защита доступа в вертикальных применениях
  • Точная резкость контуров
  • Небольшое время реакции:
  • Точное определение зон, подлежащих контролю
  • Дополнительные функции: мьютинг, гашение, последовательное соединение, оценка энкодера, переключение настроек
Безопасные радарные системы
  • Радар неперерывного излучения: 24 ГГц (электромагнитная энергия)
  • Обнаруживает водные и металлические объекты
  • Реагирует на движение
  • Объемометрический контроль
  • Защита доступа с тыльной стороны
  • Стационарный и мобильный контроль опасной зоны
  • Контроль доступа 
  • Очень устойчив к внешним воздействиям окружающей среды
  • Самообучающееся окружение (STB)
  • Функции: мьютинг

 

Комплексное решение для безупречного взаимодействия

Когда речь идет о системах безопасности машинного оборудования, важны не только отдельные компоненты, но и их взаимодействие между собой 

Компания Pilz может оказать поддержку с подбором и интеграцией требуемого решения.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения