Заказав систему блокировки и опломбирования, которая будет разработана специально для вашего машинного оборудования, вы получите надежное решение, с помощью которого ваш персонал сможет безопасно контролировать опасные источники энергии при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию.
Внедрение системы блокировки и опломбирования
Безопасный контроль опасных источников энергии: с помощью системы блокировки и опломбирования от Pilz
Эффективная блокировка и опломбирования с применением соответствующей системы от Pilz
Ваши требования
Чтобы эффективно защитить персонал от опасных источников энергии, можно внедрить систему блокировки и опломбирования. Она гарантирует, что машины и другое рабочее оборудование будут изолированы от подачи любой энергии (электрической, механической, гидравлической и т. д.). Вы будете уверены, что случайный запуск оборудования исключен.

Наши услуги

Система блокировки и опломбирования от Pilz состоит из двух этапов: Анализ системы блокировки оборудования в целях предотвращения инцидентов и разработки соответствующей процедуры. В рамках анализа системы блокировки оборудования мы изучаем имеющуюся документацию, например политики предприятия в отношении блокирования и опломбирования, и процедуры предотвращения случайной подачи энергии. Делается это для того, чтобы убедиться. что они соответствуют нашим собственным внутренним корпоративным требованиям. После успешного завершения анализа системы блокировки оборудования мы разрабатываем подробную процедуру блокировки и опломбирования для конкретного машинного оборудования (в графической форме). В ней пошагово описываются индивидуальные требования. В результате гарантируется. что все опасные виды энергии будут контролироваться посредством процедуры блокировки и опломбирования.
Услуги компании Pilz в отношении блокировки и опломбирования:
- Анализ имеющейся установки
- Анализ политик блокировки и опломбирования компании
- Анализ существующих процедур
- разработка новых процедур
- Соблюдение нормативных требований
- Обучение персонала процедуре блокировки и опломбирования и определение опасных видов энергии
Краткий обзор преимуществ
- Повысьте производительность своей установки
- Сократите время простоя установки, обеспечив при этом оптимальную безопасность
- Соблюдение различных национальных требований или рекомендаций
- Реализация решений, соответствующих, например, американскому стандарту 21 CFR 1910.147 или европейским директивам по рабочему оборудованию 2009/104/EC и 2006/42/EC. Эти нормативы соответствуют применимому законодательству.
Вы тоже можете воспользоваться этими услугами
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru