Законодательство и нормы — знания, связанные с безопасностью машинного оборудования

Человек сидит перед ноутбуком и читает текст на листе бумаги.

Передовые технологии и новаторские концепции производства и автоматизации требуют интеллектуальных решений в области обеспечения безопасности машинного оборудования. Все более сложные продукты и изменения в стандартах и законодательстве требуют постоянной передачи знаний. Регламент за регламентом — но что важно для безопасности и защищенности установок и машинного оборудования? Какие правила, директивы, стандарты применяются? В большинстве стран мира есть обязательные правила, которые обеспечивают соблюдение требований безопасности оборудования. Они варьируются от обязательных законов до рекомендаций менее обязательного характера. Получите обзор.

Новости

Обзор

Белый пазл с серым знаком абзаца

Основы — что нужно знать о стандартах

Узнайте, как законы, директивы и стандарты связаны друг с другом, и получите краткие сведения о наиболее важных международных принципах.

Основы стандартов
Три человека стоят вместе

Международные аспекты — правила безопасности при эксплуатации оборудования, действующие во всех стран мира

В большинстве стран мира есть обязательные правила, которые обеспечивают соблюдение требований безопасности оборудования. Тип правил варьируется от региона к региону и предназначен для условий соответствующей правовой и культурной среды.

Международные аспекты
Ноутбук с символом абзаца на столе.

Нормативно-правовые требования по информационной безопасности в промышленности

Узнайте, как серия стандартов IEC 62443 и другие законодательные требования улучшают информационную безопасность в сфере автоматизации. Компания Pilz поможет вам реализовать требования, обеспечив оптимальную защиту ваших установок и оборудования.

Подробнее о нормативных и правовых требованиях

Краткое руководство по безопасности — стандартное руководство по функциональной безопасности

Краткое руководство по безопасности — это ориентир при работе со стандартами и директивами. Краткое руководство по безопасности нацелено на тех специалистов в области машиностроения, которые имеют дело с вопросами функциональной безопасности и другими связанными с ней аспектами. Руководство по безопасности сейчас в 5-м издании.

Для получения более подробной информации см.:

  • Ответственность за качество выпускаемой продукции, включая Закон об ответственности товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции.
  • Стандарты, директивы и законы
     — в т.ч. Маркировка CE,
     — нормативные спецификации для использования промышленных роботов,
     — безопасное взаимодействие человека и робота (HRC)
     — и безопасное программирование в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1
  • Защитные устройства в соответствии с Директивой по машинному оборудованию и соответствующими стандартами
  • Технология безопасного управления и безопасность в Industrie  4.0, безопасная связь, безопасный контроль движения
  • Проектирование механических, пневматических и гидравлических систем
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения