Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti

Оригинальная конфигурируемая система безопасности!

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti появились на рынке в 2002 и сейчас их популярность возросла в тысячи раз. Они позволяют реализовать несколько функций безопасности на одной установке или механизме.

Благодаря модульной структуре PNOZmulti адаптируется к размерам вашего оборудования. Используя различные модули, такие как индикаторы скорости и простоя, защитный аналоговый модуль ввода или различные базовые блоки, вы можете максимально увеличить степень гибкости для конкретной сферы применения. Системы безопасности многофункциональны, с возможностью свободного конфигурирования и с учетом многих сфер машиностроения и эксплуатации оборудования.

PNOZmulti осуществляет мониторинг функций безопасности, таких как аварийный останов, защитные ограждения, световые барьеры, двуручные кнопки и многое другое. Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti — это мировой стандарт безопасности для всех видов оборудования!

Вы уже знакомы со вторым поколением компактных контроллеров PNOZmulti? История успеха продолжается!

Преимущества для вас

  • Подходит для сфер применения с 4 и более функциями безопасности
  • Возможности экономии на всех этапах разработки благодаря интуитивно понятному инструменту
  • Короткое время простоя благодаря упрощенной диагностике
  • Сертификация по всему миру
Преимущества для вас

Характеристики систем безопасности PNOZmulti

Характеристики систем безопасности PNOZmulti
  • Несколько базовых блоков для различных задач: автономный или модульный с возможностью расширения, для работы в трудных промышленных условиях с последовательным или ETH интерфейсами, специальные версии для использования с прессом или управления горелкой
  • Модули вывода с полупроводниковыми и релейными выходами
  • Безопасные индикаторы скорости для контроля перемещений
  • Модули связи для безопасного подключения базовых блоков PNOZmulti или для подключения децентрализованных модулей PDP
  • Модули промышленной сети для подключения к системам полевых шин более высокого уровня
  • Программный инструмент PNOZmulti Configurator для создания функций безопасности

Сфера применения — Безопасность и экономичность

Вы найдете конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti в различных сферах применения и в различных отраслях промышленности. Благодаря интеллектуальному слиянию безопасности и автоматизации, модульной концепции и упрощенной конфигурации, система может контролировать оборудование начиная с простых устройств до распределенных установок. PNOZmulti настолько универсален, что его гарантировано можно адаптировать для решения вашей конкретной задачи!

Сфера применения — Безопасность и экономичность

Наш ассортимент изделий: PNOZmulti

Вы уже знакомы со вторым поколением компактных контроллеров PNOZmulti? История успеха продолжается!

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru