Оценка установки и последующие отчеты, предоставляемые компанией Pilz, позволяют вам, как ее оператору, получить подробную информацию о состоянии безопасности вашего машинного оборудования. Они содержат рекомендации и приоритеты для всех необходимых усовершенствований.
Оценка установок и машинного оборудования
Выявление рисков, имеющихся в машинном оборудовании с помощью оценки от Pilz
Комплексные концепции безопасности машинного оборудования
Ваши требования
Ваши производственные установки постоянно подвергаются изменениям? Или вы используете как новые, так и старые машины? Затем вам необходимо определить приоритеты управления рисками в отношении угроз здоровью, безопасности и окружающей среде, а также реализации стратегий обеспечения безопасности.
Вам поможет анализ процессов работы вашего машинного оборудования. Это позволяет выявить основные потенциальные опасности. Отталкиваясь от анализа безопасности, мы продемонстрируем дополнительные меры, которые необходимо предпринять для соблюдения требований законодательства.

Наши услуги

Наша оценка машинного оборудования включает работу на объекте с последующим анализом состояния машинного оборудования и формальным представлением наших заключений. Для этого нами применяется структурированная оценка рисков. Такой подход позволяет получить достаточный объем данных и информации, чтобы мы могли оценить основные факторы соблюдения нормативных требований и обеспечения безопасности вашей установки. Все машины оцениваются с применением многопараметрического анализа. Результатом станет оценка и список требований в отношении безопасности, выстроенных в порядке приоритетности, которые необходимо реализовать для каждой машины.
Оценка установки состоит из следующих элементов:
- Анализ опасностей отдельных машин
- Оценка существующих мер снижения риска
- Оценка соответствия машин применимым нормативам
- Проверка вариантов реализации функций обеспечения безопасности на машине
- Список приоритетов и рекомендации по усовершенствованию машинного оборудования
Краткий обзор преимуществ
- Получите обзор всей своей установки и потенциальных угроз для безопасности, которые могли оставаться незамеченными
- Обеспечьте повышение качества условий труда и безопасности персонала
- Имея правильную информацию, можно эффективно планировать инвестиции в обеспечение безопасности и оптимизировать финансовые показатели работы предприятия
- Этот анализ и данные на его основе рекомендации можно применять к таким же установкам или машинному оборудованию, используемым во всей цепи добавленной стоимости
Вы тоже можете воспользоваться этими услугами
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru