Основы – согласованные стандарты, директивы и законы в ЕС

Какие связи существуют между директивами, законами и стандартами?

Разнобой в стандартах

Европейский союз становится все более сплоченным. Это приводит к дальнейшему согласованию законодательств, норм и положений в области технического проектирования. Прежде всего ЕС посредством своих директив формулирует общие задачи по безопасности. Данные цели обеспечения безопасности требуют разработки точных технических требований. Специальные нормы и правила вступают в силу посредством стандартов.

Директивы ЕС вступают в силу только тогда, когда страны ЕС включают их во внутреннее законодательство. В каждой стране ЕС, для каждой соответствующей директивы ЕС вводится закон или положения закона, соответственно, директива возводится в ранг национального закона.

С регламентами дело обстоит иначе. Регламент ЕС может вступить в силу сразу после его ратификации Комиссией ЕС, без необходимости его включения в национальное законодательство.

Стандарты соблюдены, требования выполнены – согласованные стандарты

Сами по себе стандарты не имеют юридической силы. Они получают ее только тогда, когда будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, либо во внутренних нормативно-правовых актах. Публикация указанных гармонизированных стандартов создает «презумпцию соответствия (требованиям)». Соответственно, предполагается, что пользователи, применяющие определенный стандарт, действуют в соответствии с законом или директивами. Поэтому в случае подачи иска бремя доказательства обращается на истца. Если согласованный стандарт ссылается на стандарт, который не был согласован, последний может получить статус, сравнимый со статусом первого, согласованного стандарта.


 

Стандарты, директивы и законы в ЕС

Работа по гармонизации стандартов ЕС - консультационная фирма ERNST & YOUNG утверждена в качестве подрядчика HAS

Лабиринт с файлами

Международная работа по стандартизации важна, но без гармонизации с европейскими директивами и правилами она неполноценна в практическом плане и не достигает своей цели. В худшем случае, различные требования к изделиям и безопасности на уровне IEC и ISO могут стать версиями стандартов CEN/CENELEC - это крайне опасная ситуация для коммерческих предприятий как игроков мирового рынка!

Сегодня стандарты почти всегда разрабатываются и публикуются на международном уровне IEC и ISO. В идеальном случае они должны быть включены в европейский свод стандартов в неизменном виде. В ЕС ответственность за принятие гармонизированных стандартов возложена на Европейскую комиссию. Таким образом, задача сопоставления с основными требованиями по охране здоровья и безопасности, содержащимися в директивах / регламентах ЕС/ЕК, была делегирована консультантам по гармонизированным стандартам (HAS). До января 2022 года утверждением, координацией и бюджетным мониторингом занималась консалтинговая фирма ERNST & YOUNG (E&Y), выступающая в качестве подрядчика по гармонизированным стандартам. Однако бюджет ЕС на эту консультативную функцию был израсходован к октябрю 2021 года, и процесс гармонизации застопорился.

Новый контракт с E&Y в качестве партнера по контракту действует с августа 2022 года. В это время работа по гармонизации была почти заморожена. В результате образовалось немалое отставание в гармонизации, которое теперь должно быть поэтапно отработано, чтобы публикация в Официальном европейском журнале могла состояться как можно скорее.

Новый контракт содержит следующие важные актуальные изменения:

  1. Консультанты по гармонизированным стандартам могут тратить до 25 % своего рабочего времени на участие в заседаниях и общение в комитетах по стандартам. Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволяет избежать расхождений в гармонизации на более ранней стадии.
  2. В будущем будет разработана четкая, структурированная процедура оценки гармонизации:
  • НЕТ расхождений по части гармонизации между ISO/IEC и CEN/CENELEC = «СООТВЕТСТВУЕТ»
  • Критические расхождения по части гармонизации = «ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВИЯ» = Презумпция соответствия не обеспечена, или
  • «УСЛОВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ» = Презумпция соответствия с ограничениями

Остается надеяться, что новый контракт и измененная процедура работы сделают работу по гармонизации более эффективной, стандарты будут согласовываться быстрее и в конечном итоге будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. В результате формально и окончательно будет обеспечена презумпция соответствия директивам и постановлениям.

Порядок опубликования гармонизированных стандартов в Официальном журнале Европейского Союза.

18.03.2019 Комиссия ЕС в Официальном журнале ЕС опубликовала .2019, the EU Commission published решение о порядке применения нормативов (в ЕС) за № 2019/436, в котором отражены изменения в списке гармонизированных стандартов по машинному оборудованию с учетом требований Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC. При этом был актуализирован список стандартов, применение которых влечет за собой применение презумпции соответствия согласно Директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC.

Полный перечень гармонизированных стандартов был опубликован в Официальном журнале ЕС до вступления в силу вышеуказанного решения. Публикация оставалась в силе до опубликования следующего полного каталога. Последняя версия этого каталога, содержащего обзор всех стандартов, гармонизированных в соответствии с Директивой по машинному оборудованию, появилась 9 марта 2018 года.

Практика публикации коренным образом изменилась.

Начиная с Решения о порядке применения (ЕС) 2019/436 полный консолидированный перечень более не предоставляется. приводится только описание изменений по сравнению с предыдущей версией.

Теперь публикации имеют следующую структуру, включая в общей сложности 3 приложения:

  • Приложение I: Недавно опубликованные гармонизированные стандарты
     
  • Приложение II: Гармонизированные стандарты, публикуемые в дополнение к предыдущим публикациям с некоторыми ограничениями
     
  • Приложение III: Ранее гармонизированные стандарты, изъятые из Официального журнала Европейского Союза

После этого первого решения через регулярные промежутки времени появлялись последующие решения, в отношении которых требуется соблюдение описанной выше процедуры. Обзор этих решений можно найти на домашней странице Комиссии ЕС. Там содержится краткая сводка по всем гармонизированным стандартам, опубликованным в Официальном журнале ЕС. В эту сводку включены все стандарты, в отношении которых на момент составления списка действовала презумпция соответствия, а также стандарты, которые уже были изъяты из Официального журнала.

Однако данная сводка не имеет юридической силы. Комиссия ЕС приводит ее только для справок. Несмотря на то, что были приняты все возможные меры предосторожности для обеспечения регулярного обновления и правильности сводки, возможны ошибки, и в определенный момент времени сводка может быть неполной. Поэтому у пользователя при внедрении им решений нет другого выбора, кроме как следить за тем, какие стандарты являются применимыми.

Если вам необходима поддержка, компания Pilz готова предложить полный спектр услуг по обеспечению безопасности оборудования.

К услугам

Установлен новый порядок опубликования гармонизированных стандартов в Официальном журнале Европейского Союза

Обзор

Дополнительная информация:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения