Компания Senoplast Klepsch производит пластиковые полуфабрикаты для различных областей применения. Основным видом деятельности австрийской компании Senoplast Klepsch является изготовление соэкструдированных листов пластика senosan® и пленки для горячего формования. Для процесса бесперебойной работы глубокой вытяжки, компания Senoplast Klepsch полагается на безопасную радарную систему PSENradar, которая в этом случае защищает технологический процесс «нестандартным» способом. Основное внимание в производстве обращается, помимо прочего, на безопасность и качество: безопасная радарная система была интегрирована в имеющийся на формировочной машине контроллер с целью защиты людей и машины.
Горячее формование в безопасной зоне
Бесперебойный мониторинг на самом жарком этапе
В принципе, датчик определяет проникновение в опасную зону и переводит машину в безопасное состояние. В этом случае датчик имеет другую задачу: мониторинг зоны перед машиной и слежение за тем, чтобы оператор не покинул ее. Крайне важен контроль процесса глубокой вытяжки для немедленного вмешательства в случае неисправности. Если система не обнаруживает движение в течение предустановленного времени, нагревание для станции глубокой вытяжки отключается и процесс формования автоматически завершается. Параметры и настройки радарной системы легко изменяются с помощью специализированного программного обеспечения PSENradar System Configurator.
Краткий обзор преимуществ:
- Радарная система нечувствительна к внешним воздействиям (например нагрев), таким образом обеспечивая безопасный мониторинг защитной зоны
- Универсальное применение радарной системы: в качестве зоны предупреждения для приближающихся объектов и варианта предупреждения, когда из зоны предупреждения выходят без разрешения
- Существующая производственно-техническая база может быть безопасно и экономно переоборудована
Коммерческое предложение
“С помощью радарной системы мы смогли модернизировать нашу машину до нового уровня безопасности; она находилась в эксплуатации более 30 лет. Мы смогли объединить нашу систему с технологией встроенного реле, что сэкономило нам много времени и средств”.
О Senoplast
Австрийская компания Senoplast Klepsch & Co. GmbH является лидером в сложном производстве пластиковых листов и пленки для широкого спектра областей, от автомобильной до мебельной промышленности. Инновационная компания была основана в 1956 г. и, с производственными площадками в Австрии, Мексике и Китае, теперь поставляет продукцию приблизительно в 60 стран мира.
Область применения изделия
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Италия: +39 0362 1826711
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Португалия: +351 229 407 594
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Япония: +81 45 471 2281
- Китай: +86 400-088-3566
- Сингапур: +65 6829 2920
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)