18 авг. 2022 г.

Единый железнодорожный стандарт с адаптером EULYNX

С помощью адаптера EULYNX мы намерены содействовать цифровизации железнодорожной отрасли. Мы ведем эту разработку совместно с ProRail, крупнейшим оператором железнодорожной инфраструктуры в Нидерландах. Адаптер EULYNX является важной вехой в развитии открытого железнодорожного рынка, основанного на цифровых системах управления движением поездов.

Аппаратной основой для адаптера EULYNX является безопасная система автоматизации PSS 4000 от компании Pilz. Благодаря специальным железнодорожным модулям система автоматизации PSS 4000 уже используется для управления и контроля в различных железнодорожных задачах. Данный адаптер может использоваться для преобразования входящих сигналов, например, от сигнальных постов или к ним, в команды управления на основе протокола связи RaSTA. Затем эти команды могут быть интерпретированы конечным устройством, в данном случае стрелками.

13 крупнейших европейских операторов, включая Deutsche Bahn, ProRail Niederlande и SBB Schweiz, объединили свои усилия в рамках европейского проекта EULYNX. Цель проекта состоит в разработке и обеспечении единых стандартов для модульной технологии сигнальных постов. В этом исследовательском проекте совместно участвуют операторы, университеты и другие партнеры.

Дополнительная информация по EULYNX

Это путь к нашим решениям для железнодорожного транспорта: Решение по автоматизации в железнодорожной отрасли

 

Цифровизация в железнодорожной отрасли
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения