Благодаря ПЛК контроллерам мы предлагаем системы управления, которые могут контролировать как функции автоматизации, так и функции безоппасности в рамках одного проекта. Наши системы управления ПЛК являются модульными, что означает, что их можно объединять для решения ваших задач. Для этого доступны различные головные модули (с основным процессором) и различные модули ввода/вывода для функций безопасности и автоматизации. Поэтому можно просто адаптировать систему конкретно под ваши задачи. Вы можете добавлять или менять модули так, как хотите.
ПЛК контроллеры PSSuniversal являются частью системы автоматизации PSS 4000 и могут применяться как для простых, так и более сложных проектов по автоматизации.
Модули ввода-вывода
Для ваших проектов по автоматизации предлагается широкий диапазон модулей ввода-вывода для обработки сигналов, относящихся к безопасности, обычных сигналов, цифровых и аналоговых сигналов. Когда впоследствии в систему будут вноситься изменения, можно будет просто добавить новые модули или заменить существующие. Это обеспечивает широкую гибкость.
ПЛК контроллеры со степенью защиты IP67
Первый компактный ПЛК контроллер PSS67 со степенью защиты IP67 для промышленной автоматизации без шкафа управления. Новые модули PSS67 могут быть полностью интегрированы в систему автоматизации PSS 4000 и могут использоваться для функций безопасности.