Если вы еще не слышали о новом защитном реле myPNOZ, вам обязательно нужно сейчас прочитать об этом! Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о новом защитном реле.
23 сент. 2021 г.
Новое, модульное защитное реле myPNOZ
Новое защитное реле myPNOZ стирает границы между простыми защитным реле, поддерживающим только одну функцию безопасности, и конфигурируемым компактным контроллером. Новое модульное защитное реле позволяет контролировать до 16 функций безопасности – без навыков программирования. С помощью онлайн инструмента myPNOZ Creator можно создавать наглядные решения простым щелчком мыши. Преимущество: при получении защитное реле будет уже собрано и настроено, так что вам останется только подключить его в шкафу управления. Готово!
- Какие новые возможности и преимущества открывает применение myPNOZ?
Вот лишь некоторые из преимуществ myPNOZ: Глобальная функция безопасности и источник питания выбираются через головной модуль; модули расширения выбираются индивидуально по мере необходимости. Модули подключаются легко и быстро через шинный разъем. Также предусмотрены реле и полупроводниковые выходы. Расширение и увеличение системы не требует особых усилий.
- Почему защитное реле myPNOZ отличается особой простотой в обращении?
Вам не нужны навыки программирования; все проектирование выполняется в онлайн среде myPNOZ Creator, а сборка – с помощью отвертки. Возможность изменения настроек, замены и добавления модулей без каких-либо знаний в области программирования и демонтажа всей системы.
- Как осуществить заказ myPNOZ?
Для создания собственного реле myPNOZ выполните 3 простых шага. Вы создаете: в удобной программе myPNOZ Creator вы без труда проектируете свое индивидуальное реле myPNOZ. Мы производим: каждое защитное реле поставляется в сборе и изготавливается в соответствии с уникальной конфигурацией, изготавливается нами в единичном экземпляре с учетом ваших потребностей. Вы устанавливаете: реле myPNOZ монтируется быстро и просто. Вы получите готовое к подключению и работе реле myPNOZ.
- Что подразумевается под «модульной конструкцией» myPNOZ?
Такой тип модульного подхода является уникальным (оплачивается только то, что требуется). В вашем распоряжении большой выбор модулей ввода, вывода и ввода/вывода, которые можно компоновать в зависимости от конкретного применения. Модули расширения также позволяют применить дополнительные функции безопасности и увеличить количество поддерживаемых контактов. Даже после ввода в эксплуатацию!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566