Устройства контроля положения

Безопасный контроль положения с подходящим датчиком

Устройства контроля положения

Использование, как на сборочной линии, так и в составе оборудования: когда безопасность в производственной зоне находится под угрозой, защитный тросовый выключатель PSENrope – это проверенное, надежное решение. Возможность обеспечить безопасный останов в каждой точке конвейера.

Энкодеры PSENenco используются для определения положения и скорости в системе автоматизации PSS 4000.

При наличии исполнительного механизма для контроля положения может применяться магнитный защитный датчик PSENmag и кодируемый защитный датчик PSENcode. Версия кодируемого защитного датчика PSEN csx.19 позволяет устанавливать и безопасно контролировать до трех позиций.

Гибкость в использовании и простота установки – ваши преимущества

  • Выполнение функции аварийного останова в любой точке конвейера (PSENrope)
  • Надежная оценка скорости и положения (PSENenco)
Гибкость в использовании, простота монтажа

Безопасный контроль положения и концевые выключатели

Линейка устройств – включая PSENrope и PSENenco – используется для безопасного контроля положения. В зависимости от используемого датчика возможна реализация различных условий применения.

Безопасный контроль положения и концевые выключатели

Позиционные и концевые выключатели в промышленных сферах применения

Наш ассортимент изделий: Позиционные и концевые выключатели

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения