Безопасность оборудования в фармацевтической промышленности

Ваши требования к безопасности оборудования

Безопасность оборудования в фармацевтической промышленности

Фармацевтическая и биофармацевтическая промышленность используют различные технологии и оборудование для производства активных ингредиентов, таблетирования, наполнения капсул и других дозаторов и упаковки. Для безопасной эксплуатации оборудования с полной отдачей необходимо учесть законодательные ограничения и прочие факторы, в частности, взрывоопасность производственной среды, токсичность ингредиентов или использование охлаждающих, нагревающих и инертирующих средств. В этом вы можете положиться на опыт компании Pilz.

 

Наш опыт в области безопасности оборудования

  • Для безопасности оборудования необходимы строго упорядоченные процессы. Компания Pilz имеет сертификат TUV на проектирование и создание систем функциональной безопасности, отвечающих стандарту EN IEC 61508.
  • Наш алгоритм включает в себя оценку рисков, создание концепции безопасности, внедрение системы и ее аттестацию.
  • Мы берем на себя ответственность за ваши проекты вплоть до подписания заявления о соответствии, выступая в роли вашего уполномоченного представителя, –согласно требованиям Директивы по машинному оборудованию.
  • Мы готовы отвечать за безопасность ваших проектов – от системы обеспечения безопасности на центрифугах до защиты резервуарных станций от переполнения.

Наши услуги

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566