Автоматизация будущего требует решений, которые бы гарантировали высокую доступность универсальных концепций оборудования и легкость управления. Все эти свойства соединены в системе автоматизации PSS 4000. Традиционная автоматизация использует единую центральную систему управления для контроля за оборудованием и обрабатывает все сигналы. С системой автоматизации PSS 4000 вы можете связать несколько контроллеров по принципу «ведущий-ведущий» и при этом каждый из них будет работать автономно. Поскольку процесс программирования больше не зависит от аппаратного обеспечения, вы можете решить позднее, использовать ли вам несколько контроллеров или один. Это экономит время при программировании и позволяет избегать ошибок. Это оптимальное решение для модульного и универсального оборудования, соответствующее концепции Industrie 4.0.
Умные изделия
Умные изделия обеспечивают интеллектуальные технологические процессы и способствуют автоматизации будущего. Это характеризуется наличием автономных систем и оборудования, которое объединено в сеть. В результате появляются новые вызовы в области безопасности оборудования и ИТ-безопасности. Вне всякого сомнения, мы должны ответить на эти вызовы. Руководствуясь нашим видением «Духа безопасности» мы уже предлагаем безопасные решения для автоматизации будущего — наши умные изделия.
Система автоматизации PSS 4000 для Industrie 4.0
Модульная диагностика защитных устройств позволяет выбрать самостоятельный подход
Новое диагностическое решение «Устройство диагностики безопасности» позволяет легко и дистанционно извлекать комплексные диагностические данные, например при дистанционном обслуживании. В результате сокращается объем работ по обслуживанию, что значительно повышает производительность. Пакет «Устройство диагностики безопасности» можно легко расширить, поддерживая таким образом модульную структуру оборудования.
При использовании в сочетании с системами управления Pilz, которые уже поддерживают модульную структуру оборудования, универсальные концепции безопасности можно реализовывать с помощью любых решений, что соответствует духу «умного» завода в соответствии с Industrie 4.0.
Более подробная информация о сенсорной технологии диагностики «Устройство диагностики безопасности».
Узнайте больше о Industrie 4.0 от Pilz:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350