Системы управления горелками Pilz контролируют и управляют всеми функциями коммерческих и промышленных газовых и нефтяных печей, от предварительной продувки до работы основной горелки. Вы можете выбрать одну из двух высокопроизводительных систем в зависимости от сложности требований и количества горелок.
Системы управления горелками для безопасного управления горелками
Выступая в качестве контроллера горелок, система управления горелками на основе компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2 Burner управляет как самими горелками, так и всей печью, со всеми зависящими от установки функциями безопасности. Таким образом реализуется принцип безопасности «все включено»
Вы работаете на очень сложном предприятии со множеством связей и большим количеством горелок, как это происходит, например, в керамической промышленности? Тогда система управления горелками с ПЛК PSSuniversal PLC - это ваш выбор. Система автоматизации PSS 4000 позволяет управлять горелками, в значительной степени независимо от их количества и расположения.
Безопасная система управления горелками PNOZmulti 2 Burner - преимущества для вас
Используйте компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2 для контроля и управления как самой горелкой, так и всей печью. С помощью базового блока PNOZ m B1 Burner вы можете осуществлять безопасный контроль и безопасное управление печами одновременно с помощью всего одной системы.
В программном обеспечении управления горелками, используя соответствующий функциональный блок, который эмулирует гибко настраиваемую электронную систему автоматического управления горелками, можно выполнить конфигурирование широкого ряда задач, связанных с горелками.
Предусмотрена работа с различными типами горелок, например:
- Запальная или основная горелка
- Прямой или непрямой поджиг
- Низкая или высокая температура процесса
Безопасная система управления горелками PNOZmulti 2 Burner - преимущества для вас
- Гибкая и безопасная конструкция для вашего процесса термической обработки
- Существенно экономит время при разработке и проектировании, поскольку вы можете легко и быстро решить даже сложные задачи безопасности с помощью всего одного компактного контроллера
- Повышает производительность благодаря интегрированной комплексной диагностике
- Снижает затраты: на работу с одним базовым блоком можно настроить до 12 функциональных блоков горелок
- Возможность подключения к различным средам автоматизации и системам связи
- Максимальная безопасность благодаря проверенным, сертифицированным аппаратным и программным средствам
- Отвечает требованиям соответствующих международных стандартов
- Модуль расширения PNOZ m EF 4DI4DORD с четырьмя безопасными, различными релейными выходами в соответствии с EN 50156-1, для управления предохранительными клапанами горелок
Система управления горелками, сертифицированная на международном уровне
Все системы Pilz и программное обеспечение для контроллеров горелок сертифицированы в соответствии с применимыми стандартами для тепловых процессов, паровых котлов, систем автоматического управления горелками и горелок.
Различные сертификаты на систему управления горелками облегчают компаниям выход на международные рынки. Поскольку это позволяет быстрее вводить в эксплуатацию огневые установки, это благоприятно сказывается на производстве.
- Горелка PNOZmulti 2 имеет сертификацию TÜV в соответствии с актуальными требованиями стандартов EN 298:2022, EN 1643:2022 и EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 без изменений).
Со всей информацией о повторной сертификации и ее преимуществах для управления горелками вы можете ознакомиться в статье «Повторная сертификация блока контроля горелок PNOZmulti 2»
- Сертификация по стандартам UL 60730-1 и UL 60730-2-5, разработанными Underwriters Laboratories (UL), подтверждает, что базовый блок и выбранные модули компактного контроллера соответствуют стандартам безопасности США и Канады для печей.
- Сертификация UL для базового блока PNOZ m B1 Burner, а также модулей расширения PNOZ m EF 16DI и PNOZ EF 8DI4DO, плюс модули полевой шины PNOZ m ES PROFINET и PNOZ ES PROFIBUS. Вскоре сертификаты получат и другие модули!
- UL 60730-1 и UL 60730-2-5 распространяются на автоматические регуляторы горелок, предназначенные для автоматического управления горелками, работающими на нефтепродуктах, газе, угле или прочих легковоспламеняющихся веществах. Сертификация UL позволяет компаниям и пользователям выйти на североамериканский рынок.
- Базовый блок PNOZ m B1 Burner также отвечает требованиям NFPA 85, NFPA 86 и NFPA 87. NFPA 85 ориентирован на повышение эксплуатационной безопасности котлов, NFPA 86 – на минимизацию пожаро- и взрывоопасности печей, а NFPA 87 содержит рекомендации по безопасности нагревателей жидкостей и сопутствующего оборудования.
- В Австралии PNOZmulti 2 сертифицирована Австралийской газовой ассоциацией (AGA) как система управления горелками в соответствии со стандартом EN 298.
Система PNOZmulti 2 контролирует ваши горелки безопасно и по всему миру!
Система управления горелками — наши истории успеха
Управление горелками с помощью системы автоматизации PSS 4000
Длинные печи с десятками горелок распространены, в частности, в металлообрабатывающей, стекольной и керамической промышленности. Эти установки требуют наличия большого количества входов и выходов, которые распределены на больших физических площадях.
Работая в составе системы автоматизации PSS 4000, ПЛК PSSuniversal PLC управляет всеми горелками в системе, в значительной степени независимо от их количества и их физического расположения.
Для таких задач и для сложных, взаимосвязанных установок контроллеры ПЛК PSSuniversal PLC - это оптимальный выбор. Комбинируя эти устройства с модулями ввода/вывода, можно построить системы управления, отвечающие вашим индивидуальным требованиям.
Одна система для любых требований - Преимущества управления горелками с помощью PSS 4000
- Гибкость при сопоставлении (маппинге) входов/выходов в задаче
- Все горелки в рамках задачи могут управляться одной системой PSS 4000
- Может применяться как автономный контроллер или как часть системы
- Повышает производительность благодаря интегрированной комплексной диагностике
- Простота оперирования сложными функциями благодаря программному обеспечению PAS4000
- Более короткое время планирования проекта благодаря аппаратно-независимому программированию
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350