Система управления доступом PITreader S Применение в HT Robotics

Мобильное решение для аутентификации — Строго ограниченные группы пользователей для мобильной рабочей станции

Компания HT Robotics разработала мобильную рабочую станцию для эффективной загрузки и разгрузки оборудования с ЧПУ. Она перемещается внутри установки для использования на различных станках, в зависимости от производственной необходимости. Остров состоит из станции со съемной тележкой для загрузки и выгрузки заготовок, коллаборативного робота и пульта управления. В дополнение к защите мобильной рабочей станции, HT Robotics также искала возможность регулировать доступ для трех разных операторов (инженер по техническому обслуживанию, ведущий инженер, оператор). Эту задачу выполняет модульная система управления доступом PITreader S.

Модульная концепция обеспечивает решение для обеспечения безопасности мобильных устройств.

Управление доступом к мобильной рабочей станции от HT Robotics гарантирует, что только авторизованные операторы могут управлять мобильной рабочей станцией. В результате с помощью системы управления доступом PITreader S можно избежать критических ситуаций, вызванных неправомерным использованием. Например, инженер по техническому обслуживанию может вмешиваться вручную, ведущий инженер может создавать коды и последовательности производственных операций, а оператор может запускать или останавливать производственный цикл. Более того, вокруг мобильной рабочей станции был реализован гибкий мониторинг зоны с помощью лазерного сканера безопасности PSENscan: если оператор приближается, PSENscan идентифицирует это и передает информацию, чтобы отрегулировать скорость кобота. Как только рабочее пространство снова освободится, кобот снова начнет работать на полной скорости. Эти функции контролируются с помощью модульного реле безопасности myPNOZ, так как это устройство оценки является быстрым и простым в использовании. Таким образом, HT Robotics предлагает своим клиентам гибкую рабочую станцию, которая включает комплексную концепцию безопасности и, таким образом, гарантирует производительность при загрузке оборудования с ЧПУ.

Краткий обзор преимуществ

  • Все компоненты решения безопасности поддерживают гибкую концепцию рабочей станции.
  • Уменьшение времени простоя, поскольку доступ к системе имеет только обученный персонал.
  • PITreader S взаимодействует с различными системами через сервер OPC UA.

Пример из практики работы с заказчиками

Это приложение позволяет управлять оборудованием через центральный интерфейс. При этом система является полностью гибкой: с помощью PITreader машина может переходить от манипулятора к окончательной обработке и контролю качества. Это три задачи объединены в одном решении.

Паоло Бертелло, Руководитель проекта в HT Robotics

О компании HT Robotics

HT Robotics — компания, входящая в группу Protech, с более чем 25-летним опытом работы в различных областях промышленной автоматизации, управления производственными процессами и создания автоматических систем с помощью коллаборативных роботов. Предлагаемые ею решения варьируются от технических консультаций для технико-экономических обоснований и разработки инновационных проектов до проектирования и разработки приложений для автоматизации и робототехники, моделирования процессов и быстрого прототипирования компонентов.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения