Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2

Повышенная производительность благодаря надежному запиранию

Изображение блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENslock 2 Контроль защитных ограждений с защитой процесса.

Вам нужен мониторинг защитных ограждений с защитой процесса для вашего перемещаемого ограждения? С помощью электромагнитного блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENslock 2 можно эффективно защитить как распашные, так и откатные двери, а также крышки и створки до высшей категории PL e, Кат. 4 стандарта EN ISO 13849. Защита от манипуляций RFID-датчика безопасности обеспечивает надежную защиту процесса для максимальной производительности.

Электромагнитное блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 — Новое поколение

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock уже опробовано и испытано для защиты технологических процессов на установках и машинах. Исходя из этого, PSENslock 2 нового поколения содержит целый ряд новых функций для эффективной защиты процессов даже в суровых условиях окружающей среды: 

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 обеспечивает максимальную удерживающую силу 1000 или 2000 Н. Благодаря типу защиты IP67 / IP6K9K PSENslock 2 нечувствителен к пыли и воде. Более гигиеничный дизайн предотвращает отложение пыли и грязи. Доступны также специальные версии с компонентами из нержавеющей стали для более требовательных с точки зрения гигиены применений в упаковочной промышленности

Можно использовать для защиты персонала

Для применений, требующих безопасного запирания для защиты персонала, также доступна версия, которая безопасно контролирует удерживающую силу. Эта версия пригодна для использования до уровня PL d, кат. 2 и обеспечивает удерживающую силу 1000 Н.

Электромагнитное блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2

Безопасность защитных ограждений с помощью PSENslock 2

PSENslock 2, отдельно или при последовательном подключении, может использоваться универсально для защиты ограждений. PSENslock 2 обеспечивает надежную защиту для критически важных с точки зрения гигиены применений, например, в упаковочной промышленности, производстве продуктов питания и напитков или фармацевтической промышленности. Расширенные возможности диагностики доступны в сочетании с интеллектуальной диагностической системой SDD, что позволяет еще больше повысить доступность.

Пример применения: защита распашных и откатных дверей

Защита распашных и откатных дверей с PSENslock 2

  • Безопасно соединеные последовательно замки PSENslock 2 с интеллектуальной диагностикой при использовании устройства Safety Device Diagnostics (SDD): сокращают количество проводов и сокращают время ввода в эксплуатацию 
  • Комплексное решение с компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2

Всеобъемлющее решение для ваших защитных ограждений:

Объедините блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 и кнопочный пост PITgatebox – также с опциональным встроенным контролем доступа – для упрощения эксплуатации. В сочетании с конфигурируемым компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 вы обеспечиваете полную защиту ваших ограждений с помощью единой системы. Устройство Safety Device Diagnostics (SDD) также предоставляет комплексную диагностическую информацию и информацию о состоянии.

Защита распашных и откатных дверей с PSENslock 2​

Работайте продуктивно даже в суровых условиях — Ваши преимущества

  • Невосприимчивость к пыли, грязи и влаге
  • Высокая доступность: универсально монтируемый актуатор с большими контактными поверхностями легко компенсирует допуски даже при перекосе дверей защитных ограждений
  • Высокая производительность: защита от манипуляций предотвращает нежелательные перерывы в производстве; тип кодирования выбирается свободно
  • Интеллектуальная диагностика при последовательном соединении посредством устройства диагностики безопасности (SDD): требуется меньше проводов благодаря безопасному последовательному соединению до уровня PL e
  • Долгий срок службы благодаря технологии бесконтактного транспондера и магнитному запиранию
  • Простая установка экономит время при вводе в эксплуатацию

Особенности блокировочных устройств безопасности с запиранием PSENslock 2

  • Надежная защита процесса: удерживающая сила F1макс, опционально 1000 или 2000 Н
  • Класса защиты IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP67)
  • Удобная диагностика с помощью 4 светодиодов с обеих сторон обеспечивает прямую индикацию состояния
  • Можно адаптировать к индивидуальным требованиям благодаря регулировке силы фиксации с помощью конфигурационного ключа «Config Key».
  • Версия с безопасными выходами, независимыми от запирания: выходы безопасности (OSSD) на блокировочном устройстве с запиранием переключаются независимо от состояния запирания и обеспечивают большую универсальность при реализации вашей задачи.

Наш ассортимент: Блокировочные устройства безопасности с запиранием PSENslock 2

Аксессуары для PSENslock / PSENslock 2

Созданы для работы с устройствами безопасности с запиранием PSENslock и PSENslock 2: Аксессуары для контроля систем безопасности защитных ограждений.

PSENslock 2

Рассчитаны для самых сложных вариантов применения, для эффективного запирания даже в суровых условиях окружающей среды.
Спиральный желтый кабель

Технология подключения

Здесь вы найдете широкий выбор адаптеров и кабелей для блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENslock / PSENslock 2.

Технология подключения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения