Световая завеса безопасности для защиты пальцев

Минимальные требования к пространству при максимальной защите

Групповое фото, световая завеса безопасности PSENopt и PSENopt II

Для приложений, требующих очень коротких безопасных расстояний, вы можете использовать световые завесы безопасности PSENopt и PSENopt II от Pilz. Благодаря быстрому времени реакции они идеально подходят для задач по защите пальцев и могут быть размещены близко к опасной точке. Благодаря высокому разрешению датчик распознает пальцы и немедленно подает команду на безопасное отключение. Вы можете разместить световую завесу безопасности очень близко к опасной зоне. Идеально подходит для применения в открытых зонах вмешательства или там, где люди работают непосредственно в опасной зоне.

В сочетании с компактным контроллером Pilz PNOZmulti 2 вы получаете безопасное и эффективное комплексное решение для вашего применения — от датчика до технологии управления, оценки рисков и декларации соответствия.

Световая завеса безопасности PSENopt – Широкий спектр вариантов применения

Световые завесы безопасности PSENopt slim и PSENopt Advanced идеально подходят для реализации защиты пальцев. Благодаря тонкому дизайну и встроенной функции каскадирования PSENopt slim можно легко интегрировать в установки, где пространство имеет решающее значение. PSENopt Advanced предлагает расширенные функции, такие как мьютинг, гашение и каскадирование , и является универсальной в своем применении.

  • Для использования в задачах до уровня PL c (тип 2) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Расширенные функции, такие как мьютинг, гашение, каскадирование
  • Повышенная безопасность за счет отсутствия мертвых зон
  • Узкая конструкция экономит место и деньги
  • Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
  • В качестве принадлежности акриловая трубка ПММА обеспечивает защиту, соответствующую повышенным требованиям класса защиты IP.
Изображение изделия, световая завеса безопасности PSENopt slim

Калькулятор безопасного расстояния от Pilz

Правильно рассчитывайте безопасные расстояния — прямо в нашем онлайн-инструменте.

Вам нужна помощь в расчете правильного безопасного расстояния между световой завесой безопасности и опасной точкой? С помощью нашего калькулятора безопасного расстояния от Pilz вы можете легко рассчитать необходимое расстояние на основе стандарта EN ISO 13855, и приобрести подходящие изделия.

Начать сейчас!

Световая завеса безопасности PSENopt II – Надежна в использовании

Поскольку устройства настолько надежны, световые завесы безопасности PSENopt II обеспечивают защиту от ударов, столкновений и вибрации — идеально для использования в суровых промышленных условиях.

В дополнение к световым завесам типа 4 для приложений до уровня PL e, световая завеса типа 3 может использоваться в приложениях до уровня PL d. И это первая в мире световая завеса безопасности типа 3 с сертификатом UL!

  • Ударопрочность до 50 g
  • Устойчивость к попаданию пыли и грязи
  • Диапазон температур от -25 °С до +60 °С
  • Для использования в приложениях до уровня PL d (тип 3) и PL e (тип 4) в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Повышенная безопасность за счет отсутствия мертвых зон (кроме случаев с высотой защищенного поля 150 мм)
  • Подключение: Приемник и передатчик имеют по 1 x пигтейлу M12, 5-контактному
  • Размеры 35 x 40 мм
  • Благодаря кодированию можно установить несколько устройств в непосредственной близости
  • Для задач мьютинга доступны планки для мьютинга
  • Простое подключение и сборка

Для обеих групп продуктов PSENopt и PSENopt II доступен широкий выбор принадлежностей — от отклоняющих зеркал и защитных стоек до планок для мьютинга. Соответствующие кабели, разъемы и адаптеры вы найдете в разделе «Технологии подключения». Взгляните!

Преимущества световых завес безопасности

  • Быстрая реакция
  • Экономия места и безопасность
  • Плотно сгруппированное поле луча с разрешением 14 мм
  • Для использования в применениях до PL d / SIL CL 2 или PL e / SIL CL 3
  • Соответствуют и сертифицированы в соответствии с EN IEC 61508 и EN IEC 61496-1/-2
  • Световая завеса безопасности PSENopt II Тип 3: эффективное решение для применений до уровня PL d — с сертификатом UL
  • Интегрированное кодирование обеспечивает высокую гибкость позиционирования на машине
  • Никаких мертвых зон: универсальное применение с высоким уровнем безопасности
  • Световая завеса безопасности PSENopt II с ударопрочностью 50 g для защиты от ударов, столкновений и вибрации

Защита точек доступа непосредственно в точке опасности

Человек перед машиной со световой завесой безопасности

Наши модели световых завес безопасности PSENopt и PSENopt II могут использоваться для оптимальной защиты пальцев. Вы можете расположить устройства на максимально коротком расстоянии от опасной точки. Световые завесы безопасности можно быстро и легко собрать и ввести в эксплуатацию — они идеально подходят для станков с открытыми зонами вмешательства, таких как SMD-станки для захвата и установки деталей, или обрабатывающих центров, таких как фрезерные или токарные станки.

Упаковка напитков — безопасная и эффективная с надежной световой завесой PSENopt II
—    Требования к прочности высоки из-за вибраций во время процесса розлива
—    Точка доступа непосредственно в опасной зоне: сборка непосредственно в опасной точке, что обеспечивает бесперебойный производственный процесс
 —    Повышенная производительность за счет сокращения простоев производства

Обработка металлических поверхностей — производительная и эргономичная защита с помощью PSENopt II
 —    Световая завеса безопасности активируется при открытии ворот
 —    Ручная загрузка и выгрузка заготовок может осуществляться без ограничений
 —    Простота установки и интеграции в машину

Дополнительная информация:

Наши световые завесы безопасности в действии:

Световая завеса безопасности для защиты корпуса или кистей рук:

Наш ассортимент изделий: Световые завесы безопасности для защиты пальцев

Иконка, защита пальцев

Световая завеса PSENopt Advanced Тип 4, защита пальцев

Световые завесы безопасности типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL e. Интегрированные функции мьютинга, гашения и каскадирования.

К Интернет-магазину
Иконка, защита пальцев

Световая завеса PSENopt slim Тип 4, защита пальцев

Тонкие световые завесы безопасности типа 4 для защиты пальцев могут использоваться в критических с точки зрения пространства применениях до уровня PL e. Расширенные функциональные возможности включают функцию каскадирования без мертвых зон.

К Интернет-магазину
Иконка, защита пальцев

Световая завеса PSENopt II Basic Тип 3, защита пальцев

Световые завесы безопасности типа 3 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL d.

К Интернет-магазину
Иконка, защита пальцев

Световая завеса PSENopt II Basic Тип 4, защита пальцев

Световые завесы безопасности типа 4 в соответствии с EN IEC 61496-1/-2, специально разработанные для применений до уровня PL e.

К Интернет-магазину
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения