Система выбора режима работы и управления правами доступа PITmode

Функции безопасности машин и защиты данных в одной системе

Для «Идентификации и управления доступом (I.A.M.)» компания Pilz предлагает вам функции безопасности машин и защиты данных в одной системе с выбором режима работы и системой разрешения доступа PITmode. Устройства позволяют реализовать функционально безопасный процесс выбора режима работы и контролировать права доступа на установках и машинном оборудовании. Таким образом, предотвращается неправильная эксплуатация и манипуляция и обеспечивается защита человека и машины. Предложение включает в себя различные аппаратные и программные компоненты для универсального способа обеспечения безопасности машин и защиты данных, что позволяет найти идеальное решение для индивидуальных требований.

Разрешения на вход и доступ с PITreader

С помощью PITreader вы можете реализовать задачи, касающиеся прав доступа к промышленным установкам и оборудованию. Варианты варьируются от простого разрешения и аутентификации пользователя до сложной матрицы разрешений и кодирования с учетом специфики компании. PITreader можно использовать как отдельное устройство или в сочетании с контроллером Pilz. Ключи транспондера с технологией RFID доступны в свободно записываемой версии, а также с фиксированными, сохраненными разрешениями. Конечно, имеются соответствующие программные средства для быстрого и простого программирования ключей PITreader и PITreader настроек.

PITreader S

PITreader S также предлагает интеграцию стандарта OPC UA. С одной стороны, это повышает безопасность связи между сервером и клиентом. С другой стороны, PITreader S расширяет возможности подключения к системам других производителей, которые также используют OPC UA, тем самым способствуя большей безопасности и удобству разрешения доступа. Чтобы обеспечить оптимальную работу защитных ограждений с аутентификацией, PITreader S также доступен с кнопочным блоком PITgatebox.

Фото изделия – PITreader

Ключи PITreader – новые цвета упрощают работу

Ключи PITreader – новые цвета упрощают работу

Стандартные ключи к PITreader теперь доступны в шести новых цветах. В результате транспондерные ключи считывающего устройства PITreader теперь легко отличить на глаз и гораздо проще использовать. Только вам решать, какие функции назначить каждому отдельному цвету, так как эти ключи радиочастотной идентификации являются свободно программируемыми. Вы можете определить, какие цвета назначить различным типам оборудования, функциям, зонам или даже рабочим режимам.

Перейти в Интернет-магазин

Фото изделия – Ключи PITreader

Блок считывания карт PITreader – повышенная гибкость благодаря новым транспондерам RFID в формате карт и стикеров

Фото изделия – Блок считывания карт PITreader

Блок считывания карт PITreader – повышенная гибкость благодаря новым транспондерам RFID в формате карт и стикеров

Блоки считывания карт PITreader (S) предлагают такую же широкую область применения, которую вы ожидаете от PITreader (S). Однако в них применен транспондер нового типа. В PITreaderкартах и PITreaderстикерах используются транспондеры RFID в формате карт или стикеров. Существующие в компании карты с поддержкой RFID, а также привычные ключи PITreader также могут быть использованы для аутентификации, что обеспечивает еще большую гибкость при выборе транспондера.

Продуманной особенностью карт PITreader является прозрачное окно, что означает, что светодиодный индикатор состояния на PITreader всегда виден, даже когда карта прижата к машине. Разумеется, блок считывания карт PITreader можно использовать в сочетании с компактными контроллерами PNOZmulti 2 или системой автоматизации PSS4000, а также PITmode flex или PITmode flex visu для разрешения доступа и выбора безопасного режима работы.

Перейти в Интернет-магазин

Найдите правильное решение, которое соответствует вашим требованиям!

Управление доступом

Система управления доступом

Управление доступом и безопасный выбор режима работы

Система управления доступом и безопасного выбора режима работы

Выбор режима работы и управление правами доступа при помощи PITmode

PITmode fusion — Модульная система выбора режима работы

PITmode fusion — Модульная система выбора режима работы, которая является решением, использующим сторонний контроллер безопасности. Данная система состоит из считывающего устройства PITreader и отдельного вычислительного блока (Safe Evaluation Unit – SEU), который оценивается выбранный режим работы и переключает между пятью доступными режимами функционально безопасным способом. Выбор режима работы осуществляется с помощью имеющихся кнопок или с помощью элемента управления PIT oe 4s. Конечно, можно также использовать все функции разрешения доступа PITreader.

Система выбора режима работы PITmode Fusion

PITmode flex

PITmode flex — это решение для всех, кто использует компактный контроллер PNOZmulti 2 или систему автоматизации PSS 4000. Здесь также PITreader используется как устройство чтения. Разумеется, включены полные функциональные возможности в отношении прав доступа. Безопасная оценка режима работы осуществляется с помощью программного блока, уже интегрированного в PNOZmulti 2 и PSS 4000. Таким образом, отдельный вычислительный блок не требуется. Выбор режима работы осуществляется с помощью элемента управления PIT oe 4s или любых кнопок.

PITreader с multi, PSS и PIT oe 4s

PITmode flex visu

PITmode flex visu, по сути, предлагает тот же набор функций, что и PITmode flex, но отличается способом выбора режима работы. Вместо использования кнопок эта функция осуществляется с помощью сенсорного управления на панели PMIvisu с PASvisu.

PITreader с multi, PSS и PMIvisu

PITmode — компактное комплексное устройство

В компактном комплексном устройстве PITmode кнопки выбора режима работы и безопасный вычислительный блок объединены в одно устройство. Режим работы и допуск безопасно отображаются с помощью светодиодных средств индикации. Индивидуальное кодирование ключей исключает возможность постороннего вмешательства. По выбору пользователя переключатель режимов работы также доступен с пиктограммами для станков.

Комплект для переоборудования рамы PITmode доступен для быстрого и точного перехода с PITmode classic на PITmode fusion (PITreader и PIT oe 4S ). Он обеспечивает надежную механическую интеграцию с минимальными трудозатратами на установку.

Перейти в Интернет-магазин

Преимущества системы управления доступом и выбора режима работы PITmode

  • Функционально безопасное переключение режима работы за счет самоконтроля до уровня PL d
  • Контроль управления доступом
  • Высокий уровень защиты от манипуляций благодаря специальному фирменному кодированию
  • Встроенный веб-сервер для настройки PITreader и ключей транспондера
  • Считывание / запись и хранение данных на ключе
  • Обучение транспондерных ключей на PITreader с помощью кодирования
  • Блокировка / закрытие областей данных на ключах
  • Предустановленное управление разрешениями на основе групп
  • Встроенные возможности для работы с пользователями
  • Разноцветное светодиодное кольцо для информирования пользователя

ПО для PITreader

PITreader Веб-сервер

Встроенный веб-сервер обеспечивает простое программирование транспондерного ключа PITreader с данными пользователя и разрешениями, а также всеми другими важными настройками PITreader непосредственно на устройстве. Таким образом, можно быстро выполнить ввод в эксплуатацию PITreader, настройку интерфейсов и, при необходимости, подключение к серверу OPC UA.

PIT Transponder Manager (PTM)

Управляйте ключами транспондеров PITreader, пользовательскими настройками, списками блокировки и вашими пользовательскими данными быстро и легко в PIT Transponder Manager благодаря графическому интерфейсу. Всего за несколько шагов можно записать индивидуальные разрешения пользователей в ключ PITreader , используя предварительно настроенные шаблоны. Вы можете выбирать: либо создавать пользователей отдельно, либо добавлять их с помощью функции импорта. Воспользуйтесь возможностью считывать информацию непосредственно в интегрированную базу данных.

Иконка ПО PIT Transponder Manager

Служба аутентификации пользователей (User Authentication Service - UAS)

Служба аутентификации пользователей (UAS) позволяет системам управления, таким как PIT Transponder Manager, подключаться к физическим PITreader системам управления доступами. Эта организационная служба управляет всеми разрешениями и оценивает их через центральную базу данных авторизации для всех «пользователей ключей с транспондерами". База данных поставляется путем импорта из ПО PIT Transponder Manager и поэтому требует минимальных усилий для настройки. Служба UAS рассылает глобальные функции, такие как список блокированных ключей, всем подключенным к сети устройствамPITreader. Администратор UAS получает четкую информацию о текущем состоянии и подробную диагностическую информацию. Разумеется, связь между считывателями PITreader и UAS защищена посредством HTTPS.

Иконка User Authentication Service

PIT Windows Logon

С помощью PIT Windows Logon вы можете расширить возможности своих систем Windows за счет безопасного и удобного решения для входа в систему, основанного на технологии PITreader. Ваши сотрудники могут быстро и надежно пройти аутентификацию с помощью транспондера — без необходимости использовать небезопасные пароли. Особенно в производственных средах, где одним компьютером часто пользуются несколько человек, традиционные методы входа в систему сталкиваются с ограничениями. PIT Windows Logon доступен для персонализированной и безопасной аутентификации даже для общих аккаунтов и легко интегрируется в существующие инфраструктуры Windows.

Иконка PIT Windows Logon

Дополнительная информация:

Наш ассортимент изделий

Переключатель режимов работы PITmode

Переключатель режимов работы PITmode позволяет безопасно включать рабочий режим и контролировать доступ — все в одном устройстве.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения