Решение «ключ в кармане» доступно для системы автоматизации PSS 4000 версии 1.25. Здесь вы найдете обзор всех новых продуктов.
28 авг. 2023 г.
Новая версия системы автоматизации PSS 4000 1.25. – Решение «ключ в кармане»
Система безопасности при техническом обслуживании «ключ в кармане» для защиты от несанкционированного перезапуска теперь также доступна как функциональный блок и компонент в программной платформе PAS4000!
Защитите ваших сотрудников от опасностей при техническом обслуживании! Используйте решение «Ключ в кармане» от компании Pilz, чтобы предотвратить незапланированный перезапуск машины во время нахождения людей в опасной зоне. По сравнению с традиционными системами блокировки опасных энергий (LOTO), защита при техническом обслуживании осуществляется полностью средствами электроники посредством RFID-ключей с соответствующими разрешениями. Таким образом, механические блокирующие устройства и предупреждающие бирки не нужны.
Комбинация контроллера безопасности PSS 4000 и системы управления доступом PITreader обеспечивает невозможность перезапуска установки до тех пор, пока последний сотрудник не покинет опасную зону. Защита при техническом обслуживании осуществляется посредством RFID-ключей с соответствующими разрешениями и безопасного списка в контроллерах. Операторы используют персональный ключ-транспондер для аутентификации на защитном ограждении через PITreader. Их идентификатор безопасности записывается в безопасный список в контроллере Pilz PSS 4000. Когда машина остановлена, к ней можно получить доступ для выполнения работ. Транспондер всегда остается у сотрудника («ключ в кармане»). Чтобы снова запустить производство, каждый должен зарегистрировать свой выход в системе через PITreader после выхода с производства. При этом идентификаторы безопасности удаляются из безопасного списка. Как только список пуст, машина разблокирована и может быть снова введена в эксплуатацию.
Функция защиты при техническом обслуживании «ключ в кармане» реализована с помощью функциональных блоков/компонентов в контроллере Pilz PSS 4000 (ПЛК PSSu):
- Соединение с соответствующим PITreader (в безопасном списке могут контролироваться до 10 PITreader устройств).
- Минимальное разрешение, необходимое для внесения в список входа.
- Входы для светодиодных кнопок.
- Запись для «условия выхода» (проверка слепых зон). В случае установок, которые невозможно осмотреть «в целом», проводится дополнительная «проверка слепых зон» в соответствии с EN ISO 13849-1 5.2.2. Для этого требуется визуальный осмотр установки в труднодоступных для обзора местах. После этого машина может быть перезапущена.
- Выходы для «Разрешить (список пуст)» и проверки слепых зон.
Преимущества:
- Аутентификация персонала и защита от непреднамеренного перезапуска (машины)
- Сертификаты: Уровень эффективности защиты PLd, кат. 3 по стандарту EN ISO 13849-1 и уровень полноты безопасности SIL CL2 по стандарту EN 62061
- Полный контроль и возможность отследить, кто и к какой машине имеет доступ. Также возможна выдача временных разрешений
- В безопасном списке могут контролироваться до 10 PITreader устройств
- Одновременно к машине могут получить доступ до 20 человек
- Значительно менее дорогие и более гибкие, чем металлические системы передачи ключей.
- Простая блокировка и перепрограммирование в случае утери ключа с транспондером
- Проверка слепой зоны в соответствии с EN ISO 13849-1 5.2.2: Последнего сотрудника, покидающего установку, можно «принудить» к подтверждению статуса областей, которые находятся вне поля зрения, прежде чем установку можно будет перезапустить
- Уполномоченный персонал может удалить безопасный список, выполнив «сброс списка ключей»
- Персоналу не обязательно покидать установку через ту же дверь, через которую они входили.
- Можно показать безопасный список (например, сотрудников и телефонные номера) непосредственно через PASvisu.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Италия: +39 0362 1826711
- Германия: +49 711 3409 444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613