Качество в компании Pilz

Система управления качеством компании в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001

Будучи «послом безопасности», компания Pilz выступает в качестве надежного партнера во всем мире. Чтобы обеспечить успех наших клиентов, мы полагаемся на высокие стандарты и исключительное качество на всех этапах производства по всему миру. Наши компоненты и системы сертифицированы и одобрены по всему миру. Это позволяет избежать дорогостоящих перенастроек в рамках проекта и расширить возможности продаж и экспорта.

Система управления качеством компании Pilz в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001

Дополнительная сертификация

Сертификат TÜV Süd

Производственная площадка проверена и постоянно контролируется

TÜV Süd подтвердили, что изделия, произведенные на производственных площадках Pilz, а также рабочее оборудование и меры, используемые в производстве, подходят для выпуска высококачественных электронных изделий. Для достижения этой цели, необходимо было доказать в рамках строгих условий, что, в техническом и организационном плане, производственные участки снабжаются и управляются таким образом, который гарантирует стабильное качество производства и выпускаемых изделий. Разрешение использовать знак безопасности TÜV Nord подчиняется строгим условиям, выполнение которых регулярно проверяются и контролируются уполномоченным органом TÜV.

Сертифицированное управление функциональной безопасностью (FSM) для разработки

Проектный отдел Pilz работает в соответствии с системой управления, которая подчиняется жестким условиям и техническим требованиям («Управление функциональной безопасностью») по стандарту EN IEC 61508.

Система управления функциональной безопасностью прошла проверку по строгим стандартам TÜV, что подтверждено сертификатом. Основные процессы и методы подлежат строгим ежегодным проверкам.
 

Эскиз сертификата

Разработка безопасных и надежных изделий

TÜV Süd подтвердили в своем аудите: Разработки Pilz обеспечивают не только безопасность, но и защиту! Процесс разработки Pilz отвечает требованиям безопасной разработки изделия («изначально предусмотренная безопасность») в соответствии с международными стандартами IEC 62443 «Промышленные сети связи – Безопасность сетей и систем». Для этой разработки стандарт IEC 62443-4-1 описывает требования «Безопасного процесса жизненного цикла разработки» (SDL-процесс).

Результат аудита: Разработка Pilz отвечает требованиям стандарта и соответствует SDL-процессу.

Безопасный и более надежный процесс разработки

Сертифицированная система управления функциональной безопасностью (FSM) технических процессов

Сертифицированная система управления функциональной безопасностью технических процессов

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pilz GmbH & Co. KG (Остфильдерн) реализует технические проекты с использованием структурированного процесса управления функциональной безопасностью в соответствии со стандартами EN IEC 61508-1 and EN ISO 13849-1. Эти проекты сертифицированы TÜV SÜD. Основные процессы и методы также подлежат ежегодному аудиту.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Дочерние компании Pilz также непосредственно сертифицированы TÜV SÜD или работают в соответствии с указанными требованиями. Внутренний аудит гарантирует систематическое применение международной стандартизованной процедуры.

Технический сертификат FSM

Компания Pilz — ваш партнер в области проверки защитных устройств и безопасности оборудования

Инспекционный орган, аккредитованный DAkkS по стандарту ISO IEC 17020

Компания Pilz — ваш партнер в области инспекции защитных устройств и безопасности оборудования

В компании Pilz GmbH and Co. KG (Остфильдерн) создан и работает независимый орган контроля, аккредитованный организацией DAkkS в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020. Поэтому мы работаем объективно и обеспечиваем высокую степень эксплуатационной готовности вашего оборудования.
Отчет по проверке предоставляется для обсуждения. В случае успешного прохождения экспертизы оборудование получает значок компании Pilz.

Область аккредитации

Аккредитованная испытательная лаборатория EMC

С 2004 в компании Pilz действует независимая испытательная лаборатория, аккредитованная DAkkS (Немецкий орган по аккредитации). Это подтверждает, что компания Pilz GmbH & Co. KG (Остфильдерн) имеет право проводить испытания в области электромагнитной совместимости (ЭМС) и электрической безопасности (экологический аудит), а также имеет право составлять отчеты об испытаниях по стандарту ISO 17025, которые признаются во всем мире.

Аккредитация испытательной лаборатории EMC

Независимая испытательная лаборатория, аккредитованная DAkkS (немецкий орган по аккредитации).
Сертификация взрывобезопасности (EC ATEX)

Сертификация взрывозащиты (ATEX)

Компания Pilz применяет систему обеспечения качества, которая соответствует требованиям Приложения IV Директивы 2014/34/EU Европейского парламента и Совета в отношении оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (ATEX).

Дополнительная информация

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru