Робототехника

Взаимодействие человека и робота. Безопасность гарантирована!

Взаимодействие человека и робота

Чем более тесно взаимодействуют человек и машина, тем выше эффективность выполнения работ. Для безопасного взаимодействия человека и робота требуются новые решения и технологии. Чем более тесно человек и робот работают вместе, тем выше требования к безопасности.

Чтобы убедиться в достижении требуемого уровня безопасности, необходимо проанализировать всю функцию безопасности, начиная с датчика и логической схемы и заканчивая исполнительным механизмом. Безопасное взаимодействие человека и робота возможно только в случае, когда все эти факторы скоординированы.

Оказание услуг в течение всего срока эксплуатации робототехнической системы

Каждая задача с использованием роботов должна оцениваться на предмет безопасности индивидуально. Компания Pilz оказывает поддержку, предоставляя спектр услуг для разных этапов жизненного цикла робототехнической системы – от анализа и оценки рисков в соответствии со стандартом EN ISO 12100 до маркировки CE.

Наши решения по безопасности соответствуют требованиям стандартов DIN EN ISO 10218-2 и ISO/TS 15066. Помимо комплекса услуг мы предлагаем набор обучающих курсов по безопасной работе с роботами.

Применение роботов

Сенсорные технологии, подходящие для работы с роботами

Конечно, мы можем также предоставить вам системы управления безопасностью и сенсорные технологии безопасности, если вы желаете повысить безопасность при работе с роботами. Узнайте больше о нашем широком ассортименте изделий!

Технология защитных датчиков PSEN

Компания Pilz – ваш партнер в области безопасной автоматизации робототехнических систем

Области применения совместной работы человека и робота
  •  

Материалы для скачивания

Новинки: Pilz — партнер проекта Rossini

Pilz является партнером Rossini — проекта оптимизации и распространения приложений для прикладных систем взаимодействия человека и робота. Проект начался с программы финансирования исследований и инноваций в ЕС «Горизонт 2020». В общей сложности 13 компаний из 7 стран поддерживают план по согласованию теории и практики взаимодействия человека и машины. Название Rossini происходит от RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing («Повышение чувствительности, интеллекта и исполнительности роботов в целях улучшения качества труда в производстве»).

О проекте

Проект направлен на разработку принципиально новой и безопасной программно-аппаратной платформы для проектирования и внедрения прикладных систем взаимодействия человека и робота (HRC) в производстве. Объединение инновационных сенсорных, приводных и управляющих технологий с их последующим интегрированием в открытую среду разработки на базе платформы ROSSINI позволит создать набор инструментов для распространения HRC-приложений. Эти технологии были разработаны лидерами рынка в своих областях. Человек и робот объединяются в единую команду ради повышения качества труда, гибкости производства и производительности.

Pilz как двигатель инновационного процесса

Компания Pilz поддерживала проект ROSSINI с самого начала в качестве технического руководителя. Кроме того, компания Pilz пристально следит за разработками в сфере роботизированных манипуляторов и датчиков.
Какова мотивация участия в проекте Rossini? «Это весьма ценный опыт как для компании Pilz, так и для ее клиентов», — подчеркнули руководители проекта Rossini г-н Кастро и г-н Швейкер. «Для нас как компании очень важно внести свой вклад в текущие исследования и разработки в области прикладных систем взаимодействия человека и робота и тем самым поддержать прогресс, тем более в области безопасности. К тому же нам как разработчикам необходимо поддерживать динамичный межотраслевой обмен опытом между экспертами и лидерами мирового рынка».

У вас еще есть вопросы? Просто свяжитесь с нами!

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350