Встаньте на путь перехода к Rail 4.0!

Цифровизация на железнодорожном транспорте

Цифровизация

Железнодорожному транспорту требуется цифровизация: модернизация устаревшего оборудования, увеличение пропускной способности и надежности, а также обеспечение экономии ресурсов при точечном ремонте и техническом обслуживании. Мы можем обеспечить поддержку при помощи проверенных решений для обеспечения безопасности, позволяющих удовлетворить требования, налагаемые цифровизацией железнодорожной отрасли.

Мы являемся одним из инициаторов инициативы промышленной цифровизации Industrie 4.0, и мы используем этот опыт в наших решениях для автоматизации железнодорожного транспорта. В стандартных областях применения, таких как железнодорожные переезды и в качестве замены устаревшей релейной технологии, а также в совершенно новых областях, для которых у Вас еще нет решения.

Почему компания Pilz является вашим идеальным партнером?

Эксперты по безопасности

Мы эксперты в области безопасности:

  • наши основные профессиональные навыки связаны с безопасностью, и на основе этого опыта мы создаем наши решения для автоматизации железнодорожного транспорта.
  • Мы предлагаем проверенное и испытанное на практике решение для обеспечения безопасности для применения в железнодорожной отрасли, когда требуется уровень полноты безопасности до SIL4.
  • Система автоматизации PSS 4000-R, в состав которой входят ПЛК и разнообразные электронные модули, соответствует стандартам CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 и EN 45545
Поставщики готовых решений

Мы поставляем решения:

  • От аппаратных компонентов до комплексных решений. Мы поддерживаем Вас при планировании и управлении проектами
  • Наша гибкая система автоматизации также является идеальной основой для новых областей применения в мультимодальных перевозках и техническом обслуживании, например, для мониторинга кранов, контроля доступа в помещения компании или задач контроля безопасности в ремонтных мастерских

 

Операторы цифровизации

Мы создаем системы цифровизации:

  • Наши решения являются модульными и поддерживают подключение к сети, что означает, что их можно точно адаптировать под Ваши потребности.
  • Мы поддерживаем работу EULYNX, организации западноевропейских операторов железнодорожной инфраструктуры, которая занимается разработкой и предоставлением унифицированных стандартов для новой, модульной технологии блокировки

Партнеры и рекомендации:

Компания является членом следующих организаций:

Вот лишь несколько из проектов, которые мы уже успешно реализовали.

Наши истории успеха

Компания Pilz является партнером компании EULYNX

Организация EULYNX

Организация EULYNX привержена стандартизированным интерфейсам и, тем самым, взаимозаменяемости компонентов управления и обеспечения безопасности. В частности, должна быть обеспечена совместимость модулей от разных производителей для формирования одной системы. Мы поддерживаем эту организацию нашим опытом в области технологий обеспечения безопасности.

В настоящее время мы принимаем участие в исследовательском проекте, направленном на изучение того, как контроллер из нашей системы автоматизации PSS 4000-R, в качестве контроллера объекта для набора стрелок, может обмениваться данными с контроллером от другого производителя. Тем самым наши системы поддерживают стандарт RaSTA.

Подробнее об EULYNX

Если у вас есть другие вопросы, вы можете ознакомиться с дополнительной информацией здесь или связаться с нами в любое время!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Сингапур: +65 6829 2920
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения