Используется по всему миру ― вы также можете применить компактные контроллеры PNOZmulti второго поколения в своей системе автоматизации. Являясь мировым стандартом в области безопасности для многочисленных сред автоматизации и систем связи, компактный контроллер подойдет и для вашей системы. Высокая производительность для вашей установки и машинного оборудования, удобная в использовании диагностика и простая визуализация ― выбирая компактные контроллеры PNOZmulti 2, вы принимаете правильное решение ― гарантировано!
Модульные компактные контроллеры PNOZmulti 2 отличаются гибкостью и могут быть адаптированы к вашим требованиям. Кроме того их также можно установить в шкаф управления самого небольшого размера. Блок шириной всего 45 мм обеспечивает максимальные функциональные возможности для мониторинга всевозможных функций обеспечения безопасности классом до PL e по стандарту EN ISO 13849-1 или SIL CL 3 по стандарту EN / IEC 62061. Удобное в использовании программное обеспечение поможет вам настроить оборудование и ПО. Все что вам необходимо – всего одно программное приложение, от планирования до технического обслуживания.