Системы обучения

Учебные системы Pilz Education Systems (PES)

Три человека стоят перед системой обучения от Pilz (PES)

Учебные системы Pilz Education Systems (PES) — это модульные системы обучения с современными компонентами, используемыми в промышленности. Они имеют различные функции безопасности и автоматизации, которые наглядно представлены на платах. Системы обучения могут быть использованы, например, для практического обучения по электротехнике в профессиональных колледжах и университетах.

Системы обучения позволяют студентам электротехникам изучать программирование контроллеров, реализовывать функции безопасности для машин и изучать общие функции автоматизации.

Откройте для себя наш ассортимент продукции!

Системы обучения для передачи знаний в сфере безопасной автоматизации

Системы обучения являются оптимальным инструментом передачи знаний для стажеров, учеников и студентов и максимально повышают практическую значимость обучения. Системы также все чаще используются для внутрикорпоративного образования взрослых, например, для проведения тренингов.

Чему учат системы обучения:

  • Внедрение и применение Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и Регламента по машинному оборудованию 2023/1230
  • Требования к функциям безопасности на установках и машинах в соответствии с EN ISO 13849-1.
  • Основы автоматизации
Подробный просмотр: Модульные системы обучения и преподавания

Потенциальные варианты применения в школах и университетах

  • Модули моделирования для практического обучения во многих областях машиностроения.
  • Функции безопасности и автоматизации машины вводятся в эксплуатацию и настраиваются непосредственно в системе.
  • Используйте в лаборатории или в учебных помещениях
  • Модульное расширение и простая замена отдельных модулей
  • Включает упражнения, техническую документацию и справочную информацию на английском и немецком языках

Для обеспечения полной симуляции машины требуется по одному модулю датчика, логики и исполнительного механизма из приведенного ниже ассортимента изделий. Для каждой панели доступно несколько модулей расширения.

Информация о том, какие модули расширения можно комбинировать с каждой из панелей, прилагается к соответствующей панели.

Графическая модель машины

Варианты комбинаций для быстрого процесса обучения

Панели PES можно комбинировать различными способами; вы можете решать, какие платы датчиков, а также какие логические панели и панели исполнительных механизмов следует связать.

Эти панели позволяют создать полную модель установки, содержащую функции автоматизации и безопасности.

Фото изделия: панели систем обучения Pilz Education System

Наш ассортимент изделий: Выберите вашу систему обучения от Pilz!

Фото изделия: панели датчиков

Защита от опасных перемещений

Узнайте о различных функциях безопасности для защиты от опасных движений с использованием трех версий панели датчиков PES. Всегда соблюдаем текущие правовые нормы и требования.

Панели датчиков
Фото изделия: Логическая панель PNOZsigma

Внедрите цепи безопасности

Используйте PES — панель логики PNOZsigma для активного изучения того, как реализовывать простые цепи безопасности с фиксированной конфигурацией. Панель используется для обмена знаниями о том, как использовать и контролировать функции безопасности.

Панель логики PNOZsigma
Фото изделия: Логическая панель PSS 4000

Функции безопасности и автоматизации в одной системе

Вы можете использовать логическую панель PSS 4000 в сочетании с инструментом программирования для изучения различных функций машины в одной системе.

Панель логики PSS 4000
Фото изделия: панель конвейера

Обзор компонентов привода в функции безопасности

С помощью системы обучения Pilz Education System (PES) вы можете узнать о принципе работы и применении оптоэлектронных защитных устройств. Помимо прочего, на панели реалистично воспроизведены приводной ленточный конвейер и обрабатывающие станции.

Панель конвейера
Фото изделия, панель управления и мониторинга

Коротко об автоматизации

С помощью панели управления и мониторинга (PES) вы можете узнать о визуализации функций автоматизации и безопасности на установках и машинах. Устройства аутентификации IAM (Идентификация и управление доступом) также могут быть внедрены на практике.

Панель управления и мониторинга
PNOZmulti 2 — Системы

Графическое программирование с помощью компактного контроллера

Компактный контроллер PNOZmulti 2 состоит из базового модуля с модулями расширения. Программный инструмент PNOZmulti Configurator используется для создания пользовательской программы. Простая иллюстрация, графическое программирование возможно с помощью системы обучения.

PNOZmulti 2 — Системы
Фото изделия: контактор панели исполнительного механизма

Панель исполнительного устройства для переключения элементов исполнительного устройтсва

Контактор панели исполнительного механизма системы PES представляет собой модульную учебную систему, используемую для изучения переключений и понимания того, как подключаются нагрузки.

Контактор панели исполнительного механизма
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Академия Pilz

Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:0711 3409-318
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения