Модульная система безопасности защитных ограждений

Комплексное решение для защитных ограждений с контролем доступа

Благодаря нашим модульным системам безопасности защитных ограждений мы предлагаем индивидуальные решения, которые идеально соответствуют вашим условиям. Тем самым мы позволяем вам гибко сочетать отдельные компоненты в соответствии с вашими требованиями: от датчика защитного ограждения, модулей дверной ручки и разъединяющих устройств до системы диагностики и подходящего аналитического блока. Вы получаете гибкие варианты монтажа, быструю установку и настройку, а также простую эксплуатацию и диагностику.

Однако даже лучшая система контроля защитного ограждения не поможет, когда неуполномоченные лица могут получить доступ к вашему машинному оборудованию, что, среди прочего чревато нежелательными простоями оборудования или снижением качества продукции. Вот почему наше решение не просто контролирует ваши защитные ограждения. Оно также управляет правами доступа к оборудованию. Она гарантирует, что доступ к установке и возможность выполнять такие команды, как останов, разблокировка или подтверждение, будет только у уполномоченных сотрудников.

Компоненты решения для защитных ограждений

Соберите свою систему мониторинга защитных ограждений – с управлением правами доступа в качестве дополнительного элемента.

Преимущества модульной системы защитных ограждений

  • Индивидуальное решение для защитного ограждения, скомпонованное в учетом конкретного применения
  • Всеобъемлющий ассортимент модулей с многочисленными вариантами сочетаний
  • Мониторинг защитного ограждения в сочетании с контролем доступа
  • Аутентификация пользователей с помощью встроенной системы контроля прав доступа PITreader
  • Быстрая и гибкая интеграция в вашу установку
  • Удобная эксплуатация
  • Простое и экономичное последовательное подключение защитных датчиков
  • Комплексная диагностика защитных датчиков

Наш ассортимент продукции: Модульная система безопасности защитных ограждений

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru