Датчики безопасности

Контроль оптимального положения

Пять различных защитных датчиков

Датчики безопасности можно использовать для контроля самого широкого спектра защитных дверей. Они гарантируют, что опасные движения машины прекращаются при открытии защитного ограждения. Доступны самые разнообразные принципы работы, такие как механические, магнитные или кодированные датчики безопасности.

Вам нужно устройство безопасности с запиранием для вашей сферы применения, поскольку возможны опасные перемещения выбега? Здесь мы также предлагаем широкий ассортимент подходящей продукции. Всю необходимую информацию можно найти в разделе Датчики безопасности с запиранием

Универсальность использования в соответствии со стандартом EN ISO 14119 – Преимущества защитных датчиков

  • Компактное исполнение для простого монтажа, при котором экономится место
  • Допускается использовать в широком ряду условий применения
  • Экономия средств за счет последовательного подключения
  • Длительный срок эксплуатации изделия за счет прочного корпуса
  • Безопасное, комплексное экономичное решение в сочетании с устройствами оценки производства Pilz
На рисунке показана машина для сварки листового металла

Характеристики защитных датчиков

Рисунок, содержащий слова EN ISO 14119.
  • Соответствуют требованиям стандарта ISO 14119
  • Режим работы/кодирования: механические (PSENmech), бесконтактные магнитные (PSENmag, PSENhinge), бесконтактные кодируемые (PSENcode), а также полностью кодируемые, с уникальным кодированием (PSENcode)
  • Степень защиты: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Надежные защитные ограждения и контроль положения – для каждого вида применения и любых условий

Для мониторинга дверей в защитных ограждениях, для крышек, заслонок и рулонных дверей или для определения положения: для всего этого подойдут защитные датчики PSENmech, PSENmag и PSENcode. Защитные датчики - это весьма экономичный вариант обеспечения соответствия требованиям стандарта EN ISO 14119, они сочетают в себе высокую производительность с надежностью и удобством для пользователей.

Защитные датчики производства Pilz представлены в различных вариантах исполнения и принципов работы. Кроме того, они пригодны для эксплуатации в сложных условиях. Подключите датчики безопасности последовательно и сэкономьте средства!

Но самих по себе датчиков недостаточно: Законченное решение требует соответствующих возможностей оценки. Вот почему компания Pilz предлагает безопасное, комплексное решение, включающее в себя технологию датчиков и контроллер. Это означает экономию пользователем времени и средств на реализацию всех компонентов, включая сертифицированную безопасность.

Синяя промышленная установка с защитными ограждениями

Наш ассортимент: Датчики безопасности

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Италия: +39 0362 1826711
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Нидерланды: +31 347 320477

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения