Контроль движения

Правильное решение для контроля скорости в каждой области применения

Контроль движения

Согласно новой Директиве по машинному оборудованию после останова привода рабочее состояние подлежит безопасному контролю и наблюдению. Также должны быть гарантированы функции безопасности контроля движения в независимости от того, являются ли они внешними или встроены в привод. Термин «безопасный» подразумевает функциональную безопасность, как она трактуется в соответствующих стандартах безопасности машинного оборудования EN 61508 и EN ISO 13849-1.

Контроль движения можно реализовать через контроль скорости и использовать для защиты технического персонала. Таким образом, происходит безопасное обнаружение потенциально опасных движений, и могут быть своевременно приняты соответствующие меры.

Ваши преимущества благодаря контролю движения

  • Безопасность рабочих операций с открытым защитным ограждением
  • Сокращение сроков наладки благодаря улучшенному обзору на соответствующем участке
  • Повышение уровня безопасности труда за счет безопасного ограничения наладочных скоростей
  • Более быстрый доступ к оборудованию после останова
  • Защита оборудования от механических повреждений
Ваши преимущества благодаря контролю движения

Выберите подходящее решение для контроля движения

Выберите подходящее решение для контроля движения
  • Защитное реле PNOZ s30 является автономным устройством, которое является автономным решением для контроля частоты вращения
  • Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti представляют собой универсальное решение, создание которого стало возможным благодаря многочисленным коммуникационным интерфейсам и модулям расширения
  • Интегрированное в привод решение для контроля движения обеспечивает быстрый отклик и снижает объем работ при монтаже проводки
  • Система автоматизации PSS 4000 позволит создать свободно программируемую систему управления и облегчит поиск решений для удовлетворения индивидуальных требований

Широкие возможности

  • Повышение производительности благодаря безопасному диапазону скорости/частоты вращения в транспортировочных процессах для связанных блокировочных процессов, таких как буферные зоны конвейеров, и предотвращение повреждений в результате превышения скорости процесса.
  • Поддержание гигиены разливочных линий благодаря контролю направления в фасовочных и производственных процессах, при которых движение может осуществляться только вперед, например, фасовочные процессы в пищевой промышленности, где обратное движение может привести к загрязнению.
  • Повышение безопасности благодаря безопасному останову работ, например, предотвращение снижения или падения подвешенных грузов, движение с открытым защитным ограждением в рабочем режиме станков II, а также предотвращение проталкивания материала после останова машины.
  • Безопасная настройка благодаря контролю простоя в ходе открытия защитного ограждения и в ходе использования более мелкого оборудования, например, при нанесении этикеток, логотипов, нагрева, добавлении материалов.
  • Сочетание контроля безопасной скорости и безопасного простоя, например в деревообрабатывающих центрах. Ввиду разнообразия инструментов и обрабатываемых материалов необходимы различные скорости.
Широкие возможности

наша линейка продукции: Контроль движения

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения