Лифты по-прежнему являются одним из самых безопасных видов транспорта. На сегодняшний день их функции, связанные с безопасностью, реализуются преимущественно посредством механико-электрических компонентов. Таким образом, помимо этажных выключателей, концевых выключателей и контрольных выключателей, большинство лифтов имеют отдельную систему дублирования валов и устройство ограничения скорости. На сегодняшний день лишь в единичных случаях электронные компоненты оснащены функциями безопасности.
Программируемые электронные системы, такие как конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2, называются PESSRAL (Программируемые электронные системы в приложениях, связанных с безопасностью для лифтов). Они сочетают в себе эти функции, заменяя механические компоненты, требующие особого ухода и подверженные старению.
Компоненты безопасности для лифтов и грузовых лифтов могут продаваться в Европе только в том случае, если они ранее были сертифицированы независимым уполномоченным органом. Это регулируется Европейским Союзом в Директиве о лифтах 2014/33/EU.
7 февр. 2024 г.
Компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 — вверх и вниз без забот!
На фото изображены: Марк Дитц из TÜV Süd; Юрген Китцинг, Андреас Фолланд и Штефан Раух из Pilz, Карина Ребернак из TÜV Süd
Сертификат типовых испытаний выдан для использования на подъемниках, лифтах и эскалаторах
Базовые продукты линейки PNOZmulti 2 и соответствующие модули расширения сертифицированы TÜV SÜD как программируемая электронная система, известная как PESSRAL, в соответствии с директивой 2014/33/EU. TÜV Süd предоставила компании Pilz сертификационный документ на ведущей мировой выставке Interlift в Аугсбурге в октябре 2023 года.
Основой для проверки послужили следующие стандарты:
- EN 81-20:2020
- EN 81-20:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
Возможен очень широкий диапазон применений
Именно так пользователи и производители безопасно достигают места назначения с помощью компактных контроллеров безопасности PNOZmulti 2 — будь то на самой вершине или глубоко под землей — многоцелевой PNOZmulti находит применение повсюду:
- Грузовые лифты
- Пассажирские лифты
- Лифты в жилых домах
- Подъемные платформы
- Лифты для транспортных средств / автомобилей
- Сценические подъемники
- Судоподъемники
- Лифты в отелях
- Больничные лифты
- Лифты для людей с ограниченными возможностями
- Кухонные лифты
- Служебные лифты
- Эскалаторы
- Пассажирские конвейеры
- Траволаторы
- Транспортные ленты
Дополнительная информация
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)