Системы оптического контроля используются для осуществления текущего контроля зон в режиме 2D или 3D. В отличие от простых датчиков они способны записывать и анализировать подробную информацию по всей подлежащей текущему контролю зоне. Они обеспечивают высокий уровень безопасности плюс выполнение удобных для пользователя функций для множества операций при обеспечении безопасности и стандартных функций управления
Системы оптического контроля
Безопасный текущий контроль зон с системами оптического контроля производства Pilz

Инновационная оптическая система для высокой производительности – ваши преимущества
- Запись и анализ подробной информации по зоне, за которой ведется наблюдение
- Надежное, комплексное решение при комбинировании с технологией контроля от Pilz
Текущий контроль зон Тип 2D или 3D
Системы оптического контроля нашего производства используются для осуществления текущего контроля зон в режиме 2D или 3D. В качестве мобильной защитной системы PSENvip используются для безопасного визуального контроля за работой листогибочного пресса. Система оптического контроля SafetyEYE обнаруживает и предупреждает о вторжении объектов в заданные трехмерные зоны.

Промышленное применение системы оптического контроля
наша линейка продукции: Системы оптического контроля
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru