Модернизация с компанией Pilz

Модернизация, расширение и переоборудование машин.

Сегодня гибкость производства является необходимостью. Машины и оборудование необходимо расширять или модернизировать, чтобы быстро реагировать на конъюнктуру рынка. Расширение функционала или модернизация старого оборудования также зачастую очень эффективна с экономической точки зрения. Используйте потенциал для модернизации! Компания Pilz - это тот партнер, с которым стоит проконсультироваться при модификации машин и оборудования или согласовании внесенных модификаций. Потому что безопасность машин должна по-прежнему обеспечиваться даже при модернизации.

Модернизация старых машин с целью продления срока эксплуатации

Модернизация: Старые машины

Значительно увеличьте производительность своего оборудования за счет его модернизации до современного уровня! Это необходимо, потому что после длительного периода эксплуатации на машинах и оборудовании могли возникнуть проблемы с безопасностью. Например, защитные устройства могли устареть или с ними могли быть произведены манипуляции. Часто устаревают средства управления и приводная техника, а механическая часть остается полностью пригодной.

Экономия затрат за счет модернизации

Если правильно разработать и реализовать проект модернизации, старое оборудование можно оснастить новейшими электрическими системами, а также техническими средствами контроля и безопасности. Такие затраты значительно ниже стоимости приобретения нового оборудования. Модернизация не только снова делает оборудование безопасным, но также повышает его производительность и эксплуатационную готовность. Если производство вновь начнет бесперебойно и эффективно работать, модернизация окупится очень быстро.

Качество, скорость, эффективность, стоимость
Нормы и директивы

Компания Pilz может предоставить поддержку по модернизации ваших машин и оборудования

 

При модернизации мы проводим комплексный анализ систем и технологий. И только после этого мы решаем что модернизировать. Для безопасной и экономичной работы систем необходимо учитывать и выполнять возможные технические модификации, а также соответствующие директивы и нормы. При модернизации машины обычно заново выполняется оценка рисков и процедура маркировки CE.

 

Компания Pilz специализируется на оказании таких услуг. Совместно с эксплуатантом оборудования мы вырабатываем требования, определяем текущее состояние машины в рамках оценки безопасности и разрабатываем концепцию ее модификации.

Безопасная автоматизация с компанией Pilz

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru