Защитное реле/защитные реле PNOZ

PNOZ – Оптимальное решение по безопасности в отношении всех требований

Защитное реле/защитные реле PNOZ

Ежедневно защитные реле PNOZ доказывают свою эффективность и безопасность в миллионах условий применения по всему миру.

В 1987 году компания Pilz запатентовала первое реле аварийного отключения для защиты людей и машинного оборудования. Это можно считать вехой в развитии технологий безопасности. Защитные реле PNOZ быстро нашли применение по всему миру в качестве самых распространенных защитных реле. Марка PNOZ теперь стала синонимом защитных реле. PNOZ – Оригинальное оборудование!

Постоянное совершенствование разработок позволило нам пройти путь от простых устройства до модульного защитного реле myPNOZ и конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti, признанного в мире эталона для обеспечения безопасности машинного оборудования.

Новое, модульное защитное реле myPNOZ

Познакомьтесь с нашими защитными реле нового поколения уже сейчас – создайте свою безопасность.

Модульное защитное реле myPNOZ

 

 

На стандарт технологий обеспечения безопасности можно положиться – Преимущества пользователя

  • Международная сертификация
  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования и короткое время простоев, благодаря хорошо проработанным опциям диагностики.
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и простое подключение через штепсельные разъемы
  • Комплексные решения, содержащие устройства оценки, совместимые технологии датчиков, а также управляющие и сигнальные устройства
  • Максимальная безопасность до уровня безопасности «е» по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 в IEC 62061
Преимущества защитных реле PNOZ

Найдите правильное защитное реле

Краткий обзор защитных реле

Краткий обзор защитных реле

Защитные реле нашего производства отличаются разнообразием диапазонов питающего напряжения, количеством защитных контактов, количеством клемм и наличием съемных клемм. Подробная информация о функциях защитного реле в статье Lexicon.
На основании их разнообразных характеристик и выполняемых функций устройства нашего производства можно разделить на следующие группы:

 

Простота в обслуживании за счет несложных операций

Простота в обслуживании за счет несложных операций
  • Подключение всех имеющихся в продаже кабелей с обжимными втулками для фиксации концов проводов или без них
  • Быстрое и простое подключение проводки
  • Возможность двойного подключения на полюс; могут размыкаться по отдельности или оба одновременно (удобно при прокладке или замене проводки)
  • Экономия затрат при замене устройств, поскольку не требуется повторно подключать проводку, в ошибки, которые могут при этом возникнуть, исключены
  • Отдельное отверстие для проверки напряжения
  • Маркированные заглушки для простой и безошибочной установки, а также повышения безопасности во время обслуживания
  • Не требует обслуживания благодаря определенному усилию зажатия; в отличие от винтовых клемм, не требуется регулярное повторное затягивание; никаких последующих затрат, связанных с повторным затягиванием клемм
  • Высокая надежность контактов даже при сильной вибрации и ударах
  • Дальнейшее подключение потенциалов возможно без каких-либо проблем

Оптимальное защитное реле для каждого вида применения

Помимо классической функции аварийного останова теперь защитные реле способны контролировать затворы безопасности, световые барьеры, двуручные пульты управления, контактные коврики, блокировки, простои, скорость и множество других функций обеспечения безопасности.

 

 

 

Вам нужна дополнительная информация? Она приведена в главе 5,1! В кратком руководстве по безопасности на немецком языке приведена актуальная информация по безопасности оборудования.

Краткое руководство по безопасности
Классическая функция аварийного останова

Наш ассортимент изделий: Защитные реле

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Сингапур: +65 6829 2920
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения