Услуги компании Pilz для сетевого бизнеса

Услуги компании Pilz для сетевого бизнеса

Наши решения для сетевого бизнеса позволяют нам придерживаться многоканального подхода, который позволит вам использовать различные каналы сбыта.

Как клиент, вы можете не только получить информацию в сети Интернет, но также заказать продукцию в нашем интернет-магазине, или обмениваться данными с системами Pilz, используя стандартные форматы обмена данными.

При большей универсальности можно значительно снизить производственные затраты посредством автоматизации стандартных процессов. Объем административной работы уменьшается, а это, в свою очередь, приводит к экономии времени и снижению затрат.

Хотите узнать больше о наших решениях для сетевого бизнеса? Наш представитель, отвечающий за сферу сетевого бизнеса, всегда ответит на любые вопросы, связанные с монтажом и использованием наших решений.

Интернет-магазин

На глобальных рынках очень важно иметь быстрый доступ к информации, изделиям и деталям, чтобы обеспечить обстоятельный обзор каждой осуществленной сделки. Интернет-магазин Pilz — это простой и удобный способ покупки товаров в сети Интернет. Весь мир, все континенты, разные языки.

Ваши преимущества:

  • Безопасный доступ и авторизация (регистрация и вход в систему)
  • Дружественный, быстрый и удобный способ осуществления операций
  • Возможность проверки доступности продукта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
  • Отображение времени поставки
  • Использование всего каталога продукции
  • Персонализированный профиль пользователя с индивидуальными настройками
Интернет-магазин

EDI (электронный обмен данными)

EDI означает «электронный обмен данными» и позволяет подключить вашу систему управления товарными запасами к аналогичной системе поставщика.. Покупатель может размещать заказы непосредственно в системе Pilz. Автоматизированная электронная передача заказов, подтверждение заказов и выписка счетов-фактур не только уменьшают объем ручной работы, но также снижают вероятность ошибки.

электронный обмен данными

Ваши преимущества:

  • Полностью автоматизированный обмен данными с использованием стандартных форматов
  • Информационный поток не зависит от времени и, следовательно, становится быстрее
  • Экономия времени и затрат при сборе и передаче данных
  • Передача данных в любую страну мира
  • Повышенное качество основных данных и улучшенная безопасность процесса
  • Низкая вероятность ошибки

Для передачи данных EDI компания Pilz использует следующие проверенные стандарты передачи данных:

  • Международный межотраслевой стандарт для структурированных данных EDIFACT (Электронный обмен данными в сфере управления, торговли и транспорта Организации Объединенных Наций).
  • Стандарт EDI автомобильной промышленности Германии.
  • Системы передачи данных SMTP (Простой протокол электронной почты), X400 (Система электронной почты на основе модели OSI и альтернатива интернет-почты), HTTPS (Протокол защищённой передачи гипертекстовой информации) и протокол OFTP (Протокол передачи данных Odette (Организация по обмену данными путем телепередачи))

Открытый интерфейс каталогов (OCI)

Интернет-магазин Pilz поддерживает Открытый интерфейс каталогов (OCI). Этот интерфейс используется для прямой передачи данных о продукции и комплектах между системами электронных закупок и другими каталогами.

Интерфейс позволяет передавать данные между вашей системой управления товарными запасами и интернет-магазином Pilz. Таким образом вы получаете прямой доступ к данным о продукции Pilz, используя вашу собственную систему. Эта процедура также поддерживает внутренние процедуры утверждения.

Открытый интерфейс каталогов

BMEcat — формат обмена данными в сфере управления каталогом

BMEcat

Форматы обмена данными в сфере управления каталогом используются для обмена электронными каталогами продукции между поставщиками и закупочными организациями. Все это помогает стандартизировать и упростить процесс закупок.

BMEcat — это стандартный формат на основе XML, созданный для передачи данных из каталогов, включая цены и технические характеристики. Структурирование максимально упрощает обмен данными о продукции, а также используется для вывода на печать и публикации в сети Интернет.

Компания Pilz поддерживает стандарт BMEcat и отдельные производные на основе CSV/Excel.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения