Когда швейцарская проектно-конструкторская компания Peter Huber AG получила заказ на модернизацию и технологическое перевооружение систем управления и безопасности гибочных станков с ручной подачей, включая расширение за счет подачи дополнительного листового металла при помощи робота, в техническом задании, помимо требований к экономичности, универсальности и эффективности, было и еще одно, ключевое условие – при возможности, предусматриваемое решение должно использовать уже имеющиеся контроллеры. Так как координация взаимодействия человека, робота и станка представляет собой сложную задачу с точки зрения не только управления, но и безопасности, требовалось новаторское решение. Peter Huber нашли его в лице модульного защитного реле myPNOZ.
Безопасность для прессов, людей и роботов!
Высокоточная подгонка
Интерфейс с гарантией безопасности
Особое внимание в концепции безопасности было уделено новому интерфейсу между роботом и гибочным станком, так как эта часть процесса связана с различными рисками для работающих людей. Во-первых, оператор должен находиться на удалении в ходе процесса загрузки робота, во-вторых, концепция безопасности должна гарантировать надежную защиту оператора (в особенности, пальцев) во время загрузки или корректировки положения вручную. А кроме того, защитные меры или устройства не должны препятствовать операторам в ходе выполнения ими обязанностей. Так как и у гибочного станка, и у робота уже имелись свои отдельные защитные контроллеры и контроллеры машинного оборудования, проект требовал комплексного и эффективного решения, обеспечивающего безопасность их взаимодействия. Благодаря продвинутым модульным свойствам, а как следствие, универсальности реле myPNOZ, оказалось возможным достичь требуемой цели и сохранить уже существующую контроллерную рабочую среду, в то же время повысив продуктивность и расширив возможности гибочного станка.
Краткий обзор преимуществ
- Простая модернизация – можно продолжать использование уже имеющихся защитных контроллеров.
- Нет необходимости разрабатывать решения в области безопасности «с нуля», поскольку реле myPNOZ представляет собой интерфейс, посредством которого можно интегрировать робота и гибочный станок
- Универсальность: систему можно быстро адаптировать под новые задачи при необходимости
Пример из практики работы с заказчиками
На этапе разработки концепции команда технической поддержки Pilz обратила наше внимание на модульное защитное реле myPNOZ, которое только что появилось на рынке, и идея расширяемых входных цепей всего с одним защитным реле сразу нас впечатлила. Факт того, что мы смогли полностью подогнать устройство под собственные нужды, с его последующей доставкой в состоянии готовности к монтажу, позволил нам значительно сэкономить время и деньги.
О компании Peter Huber AG
Более 40 лет компания-поставщик услуг в сфере автоматизации Peter Huber AG из швейцарского Альпнаха использует накопленные ей обширные знания и опыт для того, чтобы превратить сложные требования клиентов, охватывающие контроллеры, робототехнику, системы перемещения, системы постов обработки данных и управления, модернизацию и оптимизацию, в успешные и экономичные решения, которые доказали свою эффективность на практике. Новаторская проектно-конструкторская организация Peter Huber AG предлагает своим клиентам полный цикл обслуживания, от проектирования до окончательного ввода в эксплуатацию.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281