Измерение выбега

Безопасное расстояние гарантировано!

Измерение выбега

На машинах с электрочувствительным защитным оборудованием (например, лазерными сканерами или световыми завесами) безопасность обеспечивается за счет расстояния между границей опасного движения и электрочувствительным защитным оборудованием. В случае входа человека в опасную зону всякое инерционное движение рабочих органов запрещено!

Выбег — это время и/или расстояние, необходимое для прекращения опасного движения и полного останова после активации функции отключения:

  • Общее время выбега = время реагирования контроллера + время останова механической системы

Проще говоря, измерение выбега является метрологическим подтверждением соблюдения необходимой безопасной дистанции.

Результатом измерения выбега является безопасное расстояние, выражаемое в миллиметрах. После выполнения измерения необходимо проверить, соответствует ли расстояние между границами поля электрочувствительного защитного оборудования/сканера и границей опасного движения результатам измерений.

Почему необходимо измерять выбег?

В случае использования на машинах и оборудовании защитных устройств, таких как световые завесы, сканеры или двуручные пульты управления, Директивой безопасности машин и оборудования предусмотрено требование об исключении возможности контакта персонала с движущимися частями, пока они находятся в движении. Данное требование гарантируется соблюдением безопасного расстояния между опасными движущимися частями и защитными устройствами.

Вот почему изготовитель машинного оборудования должен определить выбег и использовать его для расчета нормативного безопасного расстояния. Полученные результаты должны быть указаны на самой машине или, например, в руководстве по эксплуатации. Для расчета могут быть применены методы, описанные в EN ISO 13855.

Одним из обязательств операторов машин является обеспечение безопасности оборудования для работников, поэтому при проверке предохранительных устройств также необходимо контролировать соблюдение безопасной дистанции. Перед первым вводом в эксплуатацию, а в случае необходимости и через определенные регулярные интервалы необходимо проверять безопасную работу всех элементов систем безопасности, их включение в цепь управления контроллера, а также наличие защиты от несанкционированного доступа. Обычная практика при выполнении таких проверок - проводить их ежегодно.

Порядок измерения выбега

Для измерения выбега необходим датчик (например, энкодер с тросовым приводом), само устройство для измерения выбега и исполнительный механизм (например, имитатор руки). Имитатор руки крепят механически к предохранительному устройству установки/машины. При работающей на максимальной скорости установке имитатор руки прерывает лучи предохранительного устройства (например, световой завесы). Срабатывание предохранительного устройства активирует процесс останова машины. Начиная с этого момента, с помощью тросика расстояние выбега и требуемое для этого время рассчитываются путем определения положения и скорости опасного движения.

Этот процесс повторяется 10 раз подряд. По наихудшему значению из этих 10 повторений определяется минимальное безопасное расстояние между предохранительным устройством и опасными движущимися частями.

Регулярная проверка предохранительных устройств

Орган контроля, входящий в состав компании Pilz GmbH & Co. KG, г. Остфильдерн, проводит предусмотренную законодательством проверку предохранительных устройств. В компании Pilz создан и работает независимый орган контроля, аккредитованный организацией DAkkS в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020. Аккредитация означает, что техническая компетентность, надежность, независимость и добросовестность органа контроля компании Pilz оценивается и контролируется на регулярной основе в общественных интересах.

После проведения проверки, которая включает в себя, среди прочего, измерение выбега, заказчик получает подробный отчет по результатам проверки. В случае успешного прохождения проверки оборудование также получает знак качества компании Pilz.

Подробнее о проверке состояния предохранительных устройств

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения