Система автоматизации PSS 4000-R специально для автоматизации железнодорожной техники

Путешествуйте безопасно с PSS 4000-R

Система автоматизации PSS 4000-R

С системой автоматизации PSS 4000-R мы предлагаем вам проверенную, безопасную и испытанную систему для индивидуальных и особенно экономичных решений в железнодорожной отрасли. Буква «R» в названии продукции указывает на то, что она разработана специально для применения в железнодорожной отрасли. Данная продукция соответствует уровню полноты безопасности SIL 4 в соответствии со следующими стандартами CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 и EN 45545. Благодаря модульной конструкции данная продукция отлично подходит для решения задач цифрового управления и для модернизации. Убедитесь сами в разнообразии вариантов применения!

Система автоматизации PSS 4000-R требует намного меньше затрат, чем запатентованные решения для управления, часто используемые в железнодорожном секторе, как с точки зрения закупки, так и технического обслуживания.

Интерфейс М12 для железнодорожной отрасли

Существующие головные модули с интерфейсом RJ45 теперь доступны также с интерфейсом М12. Таким образом, мы можем предложить еще один надежный интерфейс. Это значит, что при ударах и вибрационных нагрузках вы можете обойтись без кабельных зажимов в средах с потенциально высокой вибрацией.

Имеется возможность выбора четырех разных головных модулей, что позволяет собрать систему автоматизации PSS 4000-R, отвечающую индивидуальным требованиям: Доступны два (ж/д (R)) головных модуля с функциональными возможностями ПЛК (заказные номера 315070 и 315071) и два R-модуля связи (заказные номера 315085 и 315086), каждый с интерфейсами М12 и RJ45. Таким образом, ничто не мешает бесперебойной передаче сигнала!

Головной модуль M12 системы PSS 4000-R

Без задержек

ПО визуализации PASvisu

Система автоматизации работает по принципу «ведущий-ведущий». Это означает, что можно соединить несколько контроллеров ПЛК PSSuniversal PLC-R друг с другом на одной протяженной железнодорожной линии. Это обеспечивает существенную экономию на кабелях.
ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий позволяет отслеживать все компоненты системы. Оно обнаруживает и локализует сбои и ошибки чрезвычайно быстро. Это позволяет ускорить работу с проектами: от проектирования и выполнения – до технического обслуживания. Без задержек!

Краткий обзор преимуществ:

Преимущества PSS 4000-R в железнодорожной отрасли
  • Безошибочная работа при температуре окружающего воздуха от -40 °C до +70 °C
  • Устойчивость к механическим нагрузкам в результате вибрации или удара
  • Электромагнитная совместимость (ЭМС)
  • Максимально возможная гибкость за счет децентрализованных расширяемых модулей ввода/вывода
  • Соответствует уровню полноты безопасности SIL 4 согласно требованиям стандартов CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 и EN 45545
  • Безопасное сетевое подключение на большом расстоянии благодаря SafetyNET p, Интернет-протоколу реального времени
  • PASvisu обеспечивает возможность дистанционного технического обслуживания, диагностики и визуализации

Наш ассортимент изделий:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения