myPNOZ — Модульное реле безопасности

Модульное реле безопасности myPNOZ изготавливается индивидуально, партиями по 1 экземпляру, в соответствии с вашими требованиями. Простое в обращении, гибкое в использовании и оснащенное интеллектуальными функциями, оно обеспечивает надежный мониторинг функций безопасности.

Создайте свою безопасность

  • Индивидуально
  • Индивидуальное решение
  • Просто

Запустить myPNOZ Creator

Подробнее о myPNOZ Creator

Новые модули — новые возможности!

Мы систематически расширяли функции модульных реле безопасности myPNOZ. Дополнительные функции предлагают значительно больше вариантов применения и еще большую гибкость. Основное внимание всегда уделяется индивидуальному созданию в проверенном онлайн-инструменте myPNOZ Creator, а также простоте ввода в эксплуатацию и работы myPNOZ. Обзор новых возможностей представлен ниже:

Больше безопасных входов в одном модуле

Модуль ввода yi5(PNOZ yi5 8DI переменная)имеет восемь безопасных входов, поэтому для того же количества функций безопасности требуется меньшее количество модулей. Это экономит затраты и место в электрошкафу. В результате теперь возможны применения с 30 безопасными 2-канальными функциями ввода на систему myPNOZ.

Группа OR с безопасными функциями ввода

«Группа OR» может быть реализована с помощью входного модуля yi6 (PNOZ yi6 канал 4DI). Это позволяет использовать в качестве альтернатив несколько связанных безопасных функций ввода. Например, если задача требует, чтобы сгруппированные безопасные функции ввода в автоматическом режиме могли быть переопределены другой безопасной функцией ввода в ручном режиме.

Мониторинг и управление устройствами блокировки ограждений

Управление и мониторинг функции безопасного запирания на системах ограждений осуществляется с помощью входного модуля yi7 (PNOZ yi7 lock). Он идеально подходит для контроля за защитными ограждениями с помощью блокировочных устройств безопасности PSENmlock и PSENslock. Разумеется, модуль также может управлять и контролировать все другие распространенные устройства защитного запирания.

Мониторинг N/C / N/O и одноканальных датчиков

Модуль ввода yi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC) специально разработан для контроля датчиков с одним нормально замкнутым и одним нормально разомкнутым контактом, например, магнитного датчика безопасности PSENmag. Однако его также можно использовать для контроля одноканальных датчиков с помощью тестового сигнала, например, световых барьеров безопасности PSENopt 2S/4S.

Комбинация выходов с задержкой по времени и прямого переключения

Выходной модуль yo5 (PNOZ yo5 2НО 2НО t) имеет четыре выхода, из которых два выхода с задержкой включения или задержкой выключения могут быть объединены с двумя выходами прямого переключения.

Сигнальные выходы для простой диагностики

Все модули ввода (yi) и все модули ввода/вывода (yio) теперь имеют сигнальный выход для передачи состояния функции ввода на контроллер более высокого уровня. Этот статус можно использовать для визуализации функции ввода и других стандартных функций, а также для ускорения поиска и устранения неисправностей и локализации сработавших функций безопасности.

Три шага к вашему модульному реле безопасности

Значок myPNOZ «Вы создаете»

Вы создаете

Вы создаете свой индивидуальный myPNOZ, просто используя удобный myPNOZ Creator. Вы выбираете необходимые функции безопасности, а myPNOZ Creator идеально подбирает оборудование. Вы можете проверить свою конфигурацию с помощью функции моделирования. Если все подходит, ваш myPNOZ можно заказать всего несколькими быстрыми щелчками мыши.

  • Индивидуально
Значок myPNOZ «Мы производим»

Мы производим

Каждый myPNOZ предварительно собран в соответствии с вашей индивидуальной конфигурацией, изготовленной нами по индивидуальному заказу в партии размером в  1 экземпляр. Мы также устанавливаем параметры в соответствии с вашими требованиями, например, относительно типа пуска или задержки по времени. Ваше модульное реле будет отправлено вам после тестирования системы.

  • Индивидуальное решение
Значок myPNOZ «Вы устанавливаете»

Вы устанавливаете

myPNOZ устанавливается быстро и просто. Вы получите ваш myPNOZ готовым к подключению и работе. Для ввода в эксплуатацию не требуется никакого программного обеспечения. Также значительно сократились время и усилия, необходимые для прокладки проводов.

  • Просто

Характеристики изделия

Безопасность с учетом индивидуальных потребностей и хорошо продуманный функционал изделия — это аргументы в пользу модульного защитного реле. Оно состоит из головного модуля и максимум восьми модулей расширения и обеспечивает безопасный мониторинг от 2 до 30 входных функций, таких как аварийный останов, двери защитных ограждений, безопасное запирание, световые завесы безопасности, двуручное управление IIIA/C и выключатели блокировки.

  • Функция безопасности более высокого уровня и электропитание через головной модуль
  • Доступны многочисленные входные модули, выходные модули и модули входа/выхода
  • Мониторинг частей машин в независимых зонах безопасности
  • Модули, подключаемые через шинный разъем
  • До четырех безопасных входов на входной модуль, опционально связываемых по схеме AND- / OR-
  • Выходные модули с релейными или полупроводниковыми выходами с/без временной задержки
  • Модули могут быть расширены и заменены в установленном состоянии
  • Диагностика через выходной сигнал и светодиодный дисплей

Пять причин использовать myPNOZ

Значок «Сокращайте расходы»

Вы экономите расходы
 — платите за то, что вам нужно

Из широкого спектра доступных модулей вы выбираете — или myPNOZ Creator выбирает — только те модули, функции которых вам действительно нужны. Если ваши требования изменятся, myPNOZ можно будет изменить и расширить в любое время , что обеспечит вам максимальную гибкость.

Значок «Экономьте время»

Вы экономите время
 — быстрый и простой ввод в эксплуатацию

Ваш myPNOZ поставляется предварительно собранным, настроенным и протестированным. Готовность к вводу в эксплуатацию по принципу «подключи и работай»; не требуется дополнительное программное обеспечение и сложная прокладка проводов.

Значок «Повысьте эксплуатационную готовность»

Вы увеличиваете эксплуатационную готовность своей установки
  — выключайте ее тогда, когда это необходимо

С помощью myPNOZ вы можете контролировать части системы независимо друг от друга в отдельных зонах безопасности. В качестве опции также могут быть реализованы OR-связи между функциями ввода.

Значок «Предотвращение отказов»

Вы избегаете ошибок
 — навыки программирования не требуются

Вы определяете необходимые вам функции безопасности в myPNOZ Creator. myPNOZ Creator автоматически выбирает идеальное оборудование и соответствующую последовательность модулей.

Значок «Экономьте пространство»

Вы экономите пространство
 — Меньше модулей и меньшая ширина

Каждый входной модуль контролирует две безопасные функции ввода, это означает, что вам потребуется меньше модулей. Еще одной убедительной особенностью myPNOZ является небольшая ширина 12,5 мм или 17,5 мм.

Брошюра myPNOZ

Вот почему вам стоит инвестировать в myPNOZ прямо сейчас!

Модульные реле безопасности myPNOZ позволяют создавать индивидуальные решения в области безопасности: простые, гибкие и экономичные. Здесь для вас кратко изложены основные преимущества продукта и инновационного онлайн-инструмента myPNOZ Creator.

Загрузить брошюру!

Как использовать модульное реле безопасности myPNOZ

Хотите ли вы защитить небольшое применение всего с двумя безопасными функциями ввода или более крупные приложения с 30 функциями ввода.
Модульное реле myPNOZ охватывает широкий спектр применения и может использоваться практически на любой автоматизированной установке.

Простота в обращении и модульная конструкция означают, что модульное реле можно гибко адаптироватьи расширять в любое время.
Узнайте больше о возможностях и вариантах применения myPNOZ в нашем видеоролике.

Создайте свой собственный myPNOZ сейчас!

Дополнительная информация

Человек у myPNOZ Creator

Дополнительная информация о myPNOZ Creator

Узнайте больше о myPNOZ Creator и инновационном процессе заказа здесь.

Узнайте больше!

 

Модули расширения myPNOZ

К модулям myPNOZ

Более подробную информацию о свойствах модулей для модульного реле безопасности myPNOZ можно найти здесь.

Подробнее!

Брошюра myPNOZ

Загрузить брошюру myPNOZ!

В нашей брошюре мы собрали все, что вам нужно знать о модульном реле безопасности myPNOZ.

Загрузить брошюру!

Свяжитесь с нами без обязательств

У вас есть еще вопросы о myPNOZ?

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы о модульном реле безопасности myPNOZ.

Свяжитесь с нами сейчас!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения