13 мая 2022 г.

Новая версия системы автоматизации PSS 4000 1.23.2

Ниже приводится обзор наиболее важных новых функций

Запись данных технологического процесса в обеспечение расширенной диагностики и устранения неисправностей

При помощи функции трассировки контроллер записывает данные своего технологического процесса и сохраняет их на SD-карту. Это упрощает поиск и устранение неисправностей и позволяет отслеживать хронологическую последовательность значений переменных (например, кривых торможения). Это помогает оптимизировать процесс. Записанные значения переменных можно просмотреть с помощью инструмента PASscope. В новой версии системы PASscope устанавливается автоматически вместе с PAS4000. Функция трассировки доступна на устройствах PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) и PSSu H FS2 SN SD (-T), а также на PSS 4000, начиная от прошивки 1.23.0.

Настраиваемая система связи SafetyNET p

Ethernet-сеть реального времени SafetyNET p используется для передачи данных техпроцесса между устройствами PSS 4000. Теперь в PAS4000 можно настроить время отклика или загрузку сети для системы связи SafetyNET p. Оптимизация загрузки сети, к примеру, увеличивает масштабируемость системы PSS 4000.

Новый программный блок: FS_MSO_PITreader_Visu

Блок FS_MSO_PITreader_Visu применяется для контроля и управления устройства выбора (панели оператора Pilz с программным обеспечением визуализации PASvisu) в сочетании с PITreader для управления правами доступа. После того, как блок вызван в PAS4000, должны быть активированы функции безопасности, необходимые для выбранного режима работы (например, световые завесы или защитные ограждения. Основные функции блока:

  • Считывание проверенных прав доступа от PITreader (ID в системе безопасности, права, статус ошибки)
  • Управление дисплеем и операторскими элементами в системе визуализации
  • Считывание и проверка данных от системы визуализации
  • Вывод данных на систему визуализации
  • Формирование и вывод диагностических сообщений
  • Вывод режима безопасной эксплуатации (MSO)

Автоматическое лицензирование проекта

Теперь проекты могут быть лицензированы автоматически при их загрузке. При выборе этой опции больше не потребуется лицензировать проект вручную после его изменения. Предварительным условием является обязательное однократное лицензирование проекта вручную и наличие достаточного количества проектных кредитных единиц (PASunits).

Сведения о дополнительных новых функциях версии 1.23.2 приведены в readme-файле.

Новая версия системы автоматизации PSS 4000 1.23.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения