От клеев до стиральных порошков, от косметики до смартфонов, от контактных линз до табака – производители ведущих мировых брендов и поставщики потребительской упаковки широко используют для производства и упаковки своих изделий автоматику и оборудование. Производители фасованных товаров все чаще публикуют данные о соблюдении техники безопасности на производстве, которые показывают их заинтересованность в безопасном и устойчивом бизнесе. Безопасный выпуск многих известных товаров налажен благодаря помощи со стороны Pilz.
Безопасность оборудования для фасованных товаров
Ваши требования к безопасности оборудования
“Компания Pilz оказала нам огромную помощь в поиске и реализации прикладных решений нескольких сложных технических проблем”.
Наш опыт в области безопасности оборудования
Быстродействие, разнообразие, высокая надежность, – все они предъявляют предельно высокие требования к безопасности оборудования и средств автоматизации. После тщательной оценки рисков для оборудования компания Pilz разрабатывает концепции безопасности и способы ее внедрения с целью минимизации риска для персонала, учитывая при этом производительность и потребность в техобслуживании:
- Мы даем рабочим возможность безопасно устранять поломки и помехи в работе высокоскоростных фасовочных машин с помощью рациональных схем безопасности, в основу которых положена оценка риска для оборудования.
- Для выпуска фирменных эмблем и информации для потребителей необходима высокоскоростная печать. Мы разрабатываем специальные процедуры, уменьшающие опасность эксплуатации и техобслуживания такого оборудования.
- Для обеспечения безопасности нового и уже используемого оборудования применяется структурированная методика, основанная на международных стандартах, таких как ANSI/PMMI B155.1 и EN 415
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)