Австрийский производитель паркета Scheucher планирует свое производство на основе принципов устойчивого развития и это касается не только технического обслуживания своих установок. Поэтому компания полностью модернизировала один из своих существующих фрезерных станков, создавая универсальное безопасное решение. Руководство Scheucher было убеждено, что компания Pilz осуществляет комплексный подход: услуги, охватывающие все области - от оценки предприятия, связанной с безопасностью, до анализа рисков, внедрения и проверки системы.
Безопасные решения на основе принципа устойчивого развития, идеально подходящие для производителя паркета
Безопасное отраслевое решение
Изначально предполагалось заменить только конвейерную ленту фрезерного станка «с минимальными нарушениями». Тем не менее, контроллер уже не соответствовал применимым стандартам, поэтому компания Scheucher решила провести комплексную модернизацию исходя из принципа устойчивого развития: модернизировать вместо покупки нового! Принцип универсального решения также должен был включать отдельные проблемы деревообрабатывающей промышленности: повышенный риск возгорания вследствие увеличения количества искр; станок должна быть безопасным и доступным в любое время. Благодаря кнопочному блоку PITgatebox и устройству безопасности с запиранием PSENmlock опасная зона на фрезерном станке теперь перекрыта, но блокировка установлена в противоположном направлении – станок остается доступным. Подобное отраслевое решение также включает дополнительные световые завесы PSENopt II. В ходе модернизации экономится около 80% энергии: если раньше 10 двигателей работали бок о бок, теперь работают только активно задействованные двигатели.
Краткий обзор преимуществ
- Комплексная модернизация — от оценки предприятия и анализа рисков до внедрения и проверки системы.
- Отраслевое решение: блокировка устанавливается иным образом. Таким образом, станок доступен в любое время.
- Устойчивое преимущество: переоборудование экономит около 80% энергии фрезерного станка.
Пример из практики работы с заказчиками
«Мы могли бы обратиться к четырем или пяти разным поставщикам для решения соответствующих подзадач. Но мы хотели, чтобы у нас был единый канал контакта, который обеспечил бы нам комплексное решение. Доверие очень важно. Зачастую совсем отсутствует техническая поддержка. Вы читаете руководство по эксплуатации и в основном разбираетесь сами. Поэтому мы абсолютно уверены, что будем работать с компанией Pilz в рамках следующего проекта».
О компании Scheucher Holzindustrie GmbH
Паркетные полы из дуба, вишни или ореха, среди которых есть и эксклюзивные продукты, являются торговой маркой Scheucher Parkett. Общая численность сотрудников составляет 250 человек. На фоне 100-летней традиции ведения бизнеса австрийская семейная компания из южной Штирии уже несколько десятилетий производит эксклюзивные паркетные полы для мирового рынка, в том числе для гостиничных номеров, лофтов, ресторанов, баров, а также для деловых и конференц-залов. Будучи производителем натуральных, долговечных продуктов, главным приоритетом для компании Scheucher является защита окружающей среды и сохранение ресурсов.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281