Модули от Pilz позволяют достичь высокой степени децентрализации. Устройства, характеризующиеся классом защиты IP20 (PDP20) и IP67 (PSS67, PDP67) доступны для децентрализованных областей применения непосредственно на объекте.
Класс защиты IP67 означает, что модули являются грязе- и водостойкими. Модули ввода доступны с SafetyNET p для интеграции в систему автоматизации PSS 4000 и модули ввода для подключения к PNOZmulti. Модули сопряжения PDP20 позволяют компании Pilz предоставлять возможность сопряжения для коротких путей сигналов на объекте децентрализованно.
Децентрализованные периферийные устройства
Модули децентрализации PSS67, PDP67 и PDP20

Индивидуальная адаптация под вашу область применения – преимущества периферийных устройств
- Меньше работ по проектированию и планированию за счет простоты установки
- Простая реализации оборудования модульной концепции
- Экономия пространства в шкафу управления
- Встраивается в грязеотталкивающие и водоотталкивающие кожухи
- Можно применять в сферах с высокими требованиями к гигиене

Простая децентрализация – характеристики периферийных устройств

- Один общий кабель для связи и питания (автоматическое конфигурирование посредством коннектора M12)
- Упрощенная диагностика за счет прямого соединения между модулями
- На модули установлены индивидуальные датчики для диагностики
- Возможность подключения к различным устройствам оценки
- Широкий спектр возможных архитектур автоматизации
- Класс защиты IP20 = защита от проникновения твердых инородных тел диаметром более 12,5 мм, защита от воздействия воды отсутствует
- Класс защиты IP67 = защита от пыли, защита от временного погружения
Отрасли промышленности
наша линейка продукции: Децентрализованные периферийные устройства
Основные местонахождения
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Приобрести компоненты и услуги
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Техническая поддержка
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru