В каждой компании есть участки, которые необходимо защитить от нежелательного доступа. При этом важно не только защищать человека от машины, но и машину от человека. В связи с этим, необходимо в равной степени учитывать безопасность оборудования и промышленную информационную безопасность.
Система выбора режима работы и прав доступа PITmode fusion, модульная система защитных ограждений , компактные контроллеры PNOZmulti 2 и система защиты доступа SecurityBridge, представляют собой решения, которые не только учитывают требования безопасности к машинному оборудованию, но и определяют разрешения для сервисных инженеров, а также других лиц и должностей. Таким образом, ваш персонал будет защищен от любых опасностей, которые может представлять машина, а ваша машина будет защищена от ошибок оператора и манипуляций.
Система выбора режима работы и прав доступа PITmode fusion аутентифицирует людей на основе данных с помощью криптографически защищенного ключа RFID и уполномочивает данных людей на выполнение определенных действий на основе сохраненных разрешений. Никто не может открыть защитное ограждение, защищенное замком, пока считывающее устройство не зарегистрирует соответствующее право доступа. Система защиты доступа SecurityBridge обеспечивает защиту от проникновения в сеть. Она контролирует связь с контроллером, в данном случае, с компактными контроллерами PNOZmulti 2, и гарантирует защиту объекта, путем устранения угрозы несанкционированного проникновения через сеть.
Таким образом, мы можем предложить вам целостную концепцию доступа к машине, которая учитывает не только безопасность вашей машины, но и промышленную безопасность.
Скачать брошюру
Далее вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом продукции по решениям безопасного доступа к установкам и оборудованию.