Для мобильных платформ со свободной навигацией Pilz предлагает комплексное решение безопасности в соответствии со стандартом ISO 3691-4, состоящее из безопасного компактного контроллера PNOZmulti с новыми функциями контроля синхронизации, лазерными сканерами безопасности PSENscan для мониторинга производственной зоны и различными сигнальными устройствами. Межсетевой экран SecurityBridge и PITmode для выбора режима работы, состоящий из PITreader с программным блоком в PNOZmulti, также обеспечивают повышенную безопасность за счет предотвращения несанкционированного доступа.
Наше решение по безопасности предлагает надежные компоненты и высокий уровень универсальности благодаря открытым интерфейсам. Параметры программных блоков в PNOZmulti Configurator легко настраиваются и обеспечивают безопасный мониторинг и динамическое переключение зон при безопасной эксплуатации автоматизированных транспортных систем (AGVS) и мобильных платформ (AMR) в вашей рабочей среде.
Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов и позвольте себе двигаться под их руководством: от покупки мобильной платформы и разработки концепции системы на этапе проектирования до ввода в эксплуатацию ваших мобильных приложений. Вы получите всю необходимую информацию по ключевым требованиям безопасности AGVS, в том числе в рамках подходящего обучения.