Сетевое устройство защиты SecurityBridge — это изделие для обеспечения промышленной безопасности. Сетевое устройство защиты SecurityBridge для промышленных сред применяется для защиты сетей промышленной автоматизации от внесения изменений и несанкционированного доступа. Таким образом, вы не оставляете ни единого шанса шпионам, но при этом гарантируете безопасность персонала и безотказную работу оборудования!
Промышленное сетевое устройство защиты SecurityBridge
Безопасная работа с промышленным сетевым устройством защиты SecurityBridge!
SecurityBridge награждается премией в области безопасности GIT Security Award 2019
Сетевое устройство защиты SecurityBridge заняло 3-е место на вручении премии GIT SECURITY Award. Награда была вручена 27 ноября 2018 года на выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге.
Премия GIT SECURITY AWARD присуждается на национальном и международном уровнях. В шести категориях были выбраны три инновационных изделия с наибольшим количеством голосов. Устройство SecurityBridge было представлено в категории А «Функциональная и информационная безопасность в сфере автоматизации. Кибербезопасность». Оно впечатлило наших клиентов, партнеров, участников рынка и читателей журналов GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY и messtec drives Automation, и опередило еще 14 устройств, вышедших в финал.
Как использовать SecurityBridge?
SecurityBridge можно подключить перед базовым блоком PNOZmulti, контроллером (ПЛК) PSSuniversal PLC или устройствами других производителей. Таким образом, соединение между ПК и устройством будет защищено. Вносить изменения в конфигурацию проекта смогут только пользователи с соответствующими правами. Это обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к защищенной сети. В результате канал передачи данных между клиентским ПК и SecurityBridge защищен от несанкционированного извлечения информации и внесения изменений.
Устройство SecurityBridge также управляет потоком технических данных и контролирует целостность системы безопасности. Изменение контрольной суммы указывает на то, что в проект контроллера были внесены изменения.
Краткий обзор преимуществ:
- Разработано по стандарту IEC 62443-4-1
- Простая установка без корректировки параметров сети
- VPN-соединение с системой управления пользователями на основе ролей
- Изменения в конфигурацию могут вносить только уполномоченные пользователи
- Более высокий уровень эксплуатационной готовности, так как допускаются только данные из разрешенных источников
- Технологические данные передаются по проводной сети с малой задержкой в критичных ко времени областях
- Определяет несанкционированные изменения проекта путем проверки контрольной суммы (CRC)
- Комплекс диагностических функций
- Простая настройка с помощью пользовательского веб-интерфейса
- Непрерывные обновления защищенной системы управления без функциональной обратной связи
Технические характеристики:
- 2 разъема RJ45 для подключения к Ethernet
- Сервер VPN для создания VPN-туннеля для безопасной передачи данных
- Правила переадресации для IP-соединений и шин промышленных сетей
- Транзитный режим (функции защиты временно отключаются для проведения диагностики)
- Режим настройки для проведения технического обслуживания
- Выход для отображения, например, состояния соединений или рабочего режима
- Вход для активации отдельных функций или передачи сообщений о событиях (например, включении режима настройки)
- Режим моста (позволяет расширить функции обеспечения безопасности без изменения конфигураций IP-адресов)
- Централизованная аутентификация пользователей с помощью RADIUS
- USB-порт для сохранения и восстановления конфигурации на USB-накопителе
- Светодиодные индикаторы для сообщений об ошибках и диагностики
- Подключение к главному диагностическому серверу с помощью SYSLOG
Наш ассортимент изделий: Промышленная безопасность
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru