Инструментальное ПО PNOZmulti Configurator

Оригинальное средство настройки контура безопасности для компактных контроллеров PNOZmulti

Настройка контура безопасности для компактных контроллеров PNOZmulti

Контур безопасности легко создать на ПК с помощью PNOZmulti Configurator. Инструмент конфигурирования можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию компактных контроллеров Pilz.

Благодаря графическому интерфейсу пользователя, совместимому с ОС Windows®, все элементы контура безопасности представлены в виде иконок или в меню выбора. Во время конфигурирования контура безопасности доступна онлайн-справка с документацией. После завершения работы программа проверяет контур на наличие источников ошибок.

Начиная с версии 10.9 PNOZmulti Configurator можно протестировать программу с пользовательскими настройками с помощью функции «Моделирование», даже до ввода в эксплуатацию.

Полностью настроенный контур безопасности можно защитить от нежелательных изменений с помощью сертификата. Несертифицированные конфигурации контура безопасности можно в любое время откорректировать, изменить или расширить. Просто откройте их в PNOZmulti Configurator! Конфигурацию можно распечатать и использовать в качестве документации.

Вы уже знакомы со вторым поколением компактных контроллеров PNOZmulti? История успеха продолжается!

Инструментальное ПО PNOZmulti Configurator – в наличии новая полная Версия 11 – без затрат на лицензию!

Инструментальное ПО PNOZmulti Configurator — доступна новая полная Версия 11

Теперь в наличии имеется версия 11.0 ПО PNOZmulti Configurator для конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2. Бесплатная загрузка! Установите, запустите и работайте с интуитивно понятным интерфейсом! Это программное средство обеспечивает современный уровень безопасности и на протяжении уже многих лет считается эталонным в сфере обеспечения безопасности.

Изучите основы автоматизации бесплатно!

Начиная с версии 11, произошли значительные изменения в условиях лицензирования: теперь для пользования доступна «базовая» по функционалу версия программного средства PNOZmulti Configurator, не требующая затрат на лицензию. Данное программное обеспечение можно загрузить бесплатно и использовать в проектах автоматизации. При этом лицензионный сбор по-прежнему взимается за «расширенные» версии программных элементов.

Значительные нововведения в версии 11

  • «Базовая» версия не требует затрат на лицензию
  • Новая архитектура ПО с повышенной производительностью
  • Поддерживает 64-битную ОС Windows
  • Оптимизация ассортимента изделий: все базовые модули второго поколения, такие как PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner и новый базовый модуль PNOZ m B0.1
  • Все модули расширения PNOZmulti 2, включая новый модуль релейного выхода PNOZ m EF 2DOR
  • Новый элемент MSO flex LED для настройки светодиодных выходов теперь доступен для функционально безопасного контроля рабочего режима. Светодиодные индикаторы можно использовать индивидуально, что обеспечивает значительную гибкость применения.

Версия 11 используется для создания новых проектов PNOZmulti 2 и редактирования существующих проектов PNOZmulti 2. Потокораспределение, диагностика, стек ошибок и т. п., как обычно, могут использоваться для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.

Версия 10.14 «с продленным сроком поддержки» (выпущена в июле 2021 г.)

  • Содержит аппаратное обеспечение ассортимента изделий PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic и PNOZmulti Mini
  • Данная версия может использоваться для переноса проектов PNOZmulti Classic или Mini в PNOZmulti 2
  • Просмотр, редактирование и создание проектов PNOZmulti Classic/Mini
  • Новое аппаратное обеспечение PNOZmulti 2 теперь поддерживается только начиная с версии 11.0 и выше

Загрузить прямо сейчас! Без затрат на лицензию – Версия 11 PNOZmulti Configurator

Дополнительная информация:

Буклет с описанием PNOZmulti Configurator для защитных компактных контроллеров – версия 11

ПО PNOZmulti Configurator — универсально для всех

С помощью PNOZmulti Configurator создается пользовательская программа, позволяющая безопасно отслеживать и контролировать работу машинного оборудования с помощью компактных контроллеров PNOZmulti. В одной программе можно сделать все — от выбора аппаратных средств и настройки функций безопасности до документации и ввода в эксплуатацию. Удобные для пользователя решения для диагностики PVIS на базе OPC и OPC UA в совокупности с ПО визуализации на базе веб-интерфейса PASvisu гарантируют минимальное время простоя оборудования. Программное обеспечение имеет широкий диапазон функций и команд, что позволяет реализовывать даже крупномасштабные проекты.

Каждая новая версия PNOZmulti Configurator проходит экспертизу в TÜV. Безопасность его использования подтверждается в техническом отчете. Поэтому все пользователи могут быть уверены в том, что компактные контроллеры PNOZmulti защитят персонал и оборудование!

Загрузить прямо сейчас: бесплатная демо-версия конфигуратора PNOZmulti Configurator

сертификат TÜV

Настройка сертификата TÜV для компактных контроллеров PNOZmulti

Краткий обзор преимуществ

  • Программное обеспечение с готовыми, сертифицированными блоками
  • Простые, прослеживаемые изменения и адаптации к конфигурации
  • Короткое время простоя машин и высокая эксплуатационная готовность установок благодаря простой и универсальной диагностике
  • Мировой стандарт в области безопасности для различных сред автоматизации и разных систем связи
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и минимальный объем работ по подключению ― взгляните сами!

Краткий обзор характеристик

Конфигурирование вместо монтажа контура безопасности

  • Интуитивное управление: создание собственной схемы безопасности теперь проще простого
  • Свободная конфигурация: можно установить параметры для всех входов и выходов с помощью нескольких нажатий в интерфейсе ПО
  • Можно связывать все входы и выходы с помощью логических операторов для создания контура безопасности путем «перетаскивания»
  • Все функции, логику и выходные элементы можно выбрать в рабочем пространстве

Автоматическая проверка ошибок, защита от изменений

  • Безопасность: ПО проверяет созданные контуры безопасности на наличие источников ошибок
  • Защита: возможность защиты готовой конфигурации сертификатом от нежелательных изменений
  • Универсальность: возможность редактирования, изменения или расширения не защищенных сертификатами схем контуров в любое время.
  • Простота: распечатать конфигурацию схемы контура для документации

Наш ассортимент изделий: Инструментальное ПО PNOZmulti Configurator

Лицензии для PNOZmulti Configurator

Приобретите лицензионный ключ и пользуйтесь всеми преимуществами конфигуратора PNOZmulti: В зависимости от требований, вы можете выбрать различные варианты, начиная от базовой лицензии и заканчивая проектной лицензией на обновление.
Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru