Непрерывный поток кефира и какао!

Успешная модернизация системы паллетирования молочных продуктов

В зоне паллетирования компании NÖM AG релейные контроллеры мьютинга обеспечивали отключение устройств безопасности на 30 точках входа и выхода во время прохождения товаров. Когда данные устройства были сняты с производства, молочное предприятие столкнулось с особыми проблемами: Замены предложено не было, поэтому пришлось искать инновационное решение, которое могло бы поддержать функциональность существующих оценочных реле, а также взаимодействие со световыми завесами безопасности, без вмешательства в контроллер более высокого уровня. Требовалось привлечение внешней экспертизы для оказания поддержки при планировании и сопровождении процесса вплоть до утверждения, связанного с безопасностью. Сегодня универсальный и компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 обеспечивает бесперебойный мьютинг для безопасной подачи и выдачи товаров.

Существующие функциональные возможности воспроизводятся один в один

Холодильный склад в компании NÖM работает в режиме 24/7 и незапланированные простои недопустимы. Поэтому две системы паллетирования были переоборудованы практически во время работы: были демонтированы старые контроллеры мьютинга и заменены световые завесы безопасности. Проблема: при мьютинге был задействован контроллер более высокого уровня. Сегодня контроллер PNOZmulti 2 повторяет функциональность существующих реле, а точнее: все устройства безопасности имеют двухканальную работу: Если контроллер установки сигнализирует о прибытии поддона, PNOZmulti 2 выполняет задачу предыдущих реле: отключает два управляющих выхода, подтверждает эту операцию у стандартного контроллера более высокого уровня и разрешает транспортировку товара. Кроме того, за несколько станций отвечает система автоматизации PSS  4000. Компания Pilz также установила её всего за одни выходные.

Краткий обзор преимуществ

  • Мощная замена один в один устаревшей технологии мьютинга: нет необходимости вмешиваться в управление существующим применением.
  • Решение по мьютингу с помощью PNOZmulti 2 ориентировано на будущее, настраивается с помощью программного обеспечения и доступно для использования со всеми устройствами безопасности.
  • Эффективная модернизация практически без простоев

Пример из практики работы с заказчиками

«Проблема заключалась в том, что существующее применение не так-то просто тиражировать, поскольку в мьютинге участвует контроллер более высокого уровня. Таким образом, компания Pilz стала нашим спасителем: от планирования и установки новых компонентов до утверждения требований безопасности — все работало идеально и заняло максимально короткое время».

Михаэль Хронек, Инженер по автоматизации и Руководитель отдела технологий управления

О компании NÖM AG

NÖM AG — одна из ведущих компаний австрийской молочной промышленности, штаб-квартира которой находится в Бадене под Веной. Имея более чем 125-летний опыт переработки молочной продукции, компания NÖM производит широкий ассортимент молочных продуктов, включая молоко, йогурт, масло, творог, напитки и многое другое. Ежегодно компания перерабатывает несколько сотен миллионов килограммов молока от более чем 2300 фермеров региона и насчитывает более 700 сотрудников в Австрии. Компания применяет новейшие технологии в своем производстве и постоянно инвестирует в исследования и разработки.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения